生産中止ツール
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
ADC3442EVM 評価基板は、低消費電力、クワッド、50Msps、14 ビット ADC の性能を実証します。 ADC3442 デバイスと TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。 ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。 クロック入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド クロック ソースに接続できます。 SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。 オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 | |||
| 証明書 | ADC3442EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |