生産中止ツール
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
ADC34J23 評価基板は、低消費電力、クワッド、80Msps、12 ビット ADC の性能を実証します。これには、ADC34J23 デバイス、JESD204B クロックを提供する LMK04828、および、必要な電圧を供給する TI 製電圧レギュレータが含まれています。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド クロック ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 | |||
| 証明書 | ADC34J23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |