ADC3444EVM

ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板

概要

ADC3444 評価基板 (EVM) は、低消費電力、クワッド、125MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。ADC3444 デバイスと TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の入力はトランス入力に接続済みです。トランス入力は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド クロック ソースに接続できます。SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。  また、包括的な評価システムを実現するために、TI は TSW1400 データ キャプチャ カードと 高速データ変換 Pro ソフトウェアを提供しています。

特長
  • 1.8V 単一電源電圧で動作し、電源要件を簡素化
  • シリアル LVDS インターフェイスの採用で、デジタル インターフェイスとレイアウトの要件を簡素化
  • オンチップ ディザリング機能は SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ) の拡大に寄与
  • 1/f ノイズを改善するオンチップ チョッパ
  • 入力クロック バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
  • 12 ビットと 14 ビットの各バージョン間でピン互換性を確保
  • 複数チップの同期をサポート
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3444 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

詳細はこちら

  1. 評価ボード ADC3444EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. 評価ボードのユーザー ガイドを読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM キャプチャ カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3444EVM — ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3444EVM ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3244 デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC3444 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32J25EVM ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3442EVM ADC3442 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3443EVM ADC3443 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3444EVM ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J23EVM ADC34J23 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J24EVM ADC34J24 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J42EVM ADC34J42 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J43EVM ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J44EVM ADC34J44 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J45EVM ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

SLAC667 ADC3xxx GUI Installer

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2022/04/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3244 デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC3444 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32J25EVM ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3442EVM ADC3442 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3443EVM ADC3443 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC3444EVM ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J23EVM ADC34J23 クワッドチャネル、12 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J24EVM ADC34J24 クワッドチャネル、12 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J42EVM ADC34J42 クワッドチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J43EVM ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J44EVM ADC34J44 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADC34J45EVM ADC34J45 クワッドチャネル、14 ビット、160MSPS、A/D コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018/08/24
証明書 ADC3444EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。