ADS8900BEVM-PDK

ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8900BEVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1-MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアの開発に使用できます。

特長
  • ADS8900B ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • PHI コントローラは、ADS8900B ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力の両方を実施
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル ツールが付属
    • データ キャプチャ
    • ヒストグラム分析
    • スペクトル分析
    • 線形性分析
    • リファレンス セトリング分析
  • このソフトウェア スイートに付属する、データをテキスト ファイルにエクスポートする機能は、後処理に有効

  • ADS8900B 評価基板
  • PHI EVM コントローラ
  • USB ケーブル(1)
  • ADS8900B クイック スタート ガイド (SLYU041)

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

完全差動アンプ
THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

 

高精度 ADC
ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8902B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8904B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8910B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8912B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8914B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8920B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8922B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8924B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8900BEVM-PDK ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI インストーラ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS8900BEVM-PDK ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ダウンロードオプション

ADS8900BEVM-PDK-GUI ADS8900BEVM-PDK GUI インストーラ

close
バージョン: 1.8.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8900BEVM-PDK ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8900EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2021/08/19
証明書 ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 2016/11/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM ADC 性能テスト向け高精度シグナル インジェクタ (PSI) の評価基板