AFE7950

アクティブ

600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック (補助 RX) ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX または 2FB:1200MHz または 2TX:2400MHz
    • RX:1200MHz (FB なし)、600MHz (FB 付き)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz~12GHz
    • RX/FB:600MHz、-12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • TX または RX と FB に対応する 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック (補助 RX) ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX または 2FB:1200MHz または 2TX:2400MHz
    • RX:1200MHz (FB なし)、600MHz (FB 付き)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz~12GHz
    • RX/FB:600MHz、-12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • TX または RX と FB に対応する 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7950 は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

AFE7950 は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご注文

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AFE7958 アクティブ 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE Adds a SYSREF detection circuit for multi-device synchronization when using a high-rate external clock.
比較対象デバイスと類似の機能
AFE7900 アクティブ 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7900 offers support from 5 MHz to 7400 MHz and adds a SYSREF detection circuit.
AFE7951 アクティブ 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ Lower instantaneous bandwidth per channel (max 400-MHz)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7950 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、4T6R RF サンプリング AFE データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 6月 18日
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025年 8月 14日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024年 6月 28日
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート Getting the Most of Your Data Converter Clocking System Using LMX1204 PDF | HTML 2022年 6月 23日
アプリケーション・ノート AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band PDF | HTML 2022年 2月 15日
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 13日
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

評価ボード

TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板

TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 and AFE7950 evaluation module

The TRF-X-AFE7950EVM evaluation module is used to evaluate the performance of TI's AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers with TI's TRF1213 single-ended-to-differential (S2D) amplifier on RX. TRF-X-AFE7950EVM specifically uses AFE7950 transceiver. The AFE79xx devices support up to (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010230 — レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン

最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian