TIDA-010230

レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン

TIDA-010230

設計ファイル

概要

最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 をベースとして低ノイズの JESD204B 準拠クロックを供給し、複数の AFE7950 デバイスを最大 X バンドの帯域で動作させ、10ps 未満の誤差で同期させます。その結果、9GSPS/3GSPS の DAC/ADC クロックを使用するシステムの性能を向上させることができます。

特長
  • マルチチャネル対応かつスケーラブル、JESD204B 準拠のクロック関連ソリューション
  • RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
  • 構成可能な位相同期機能を搭載し、複数チャネル システムで低スキューを実現
  • 低ノイズかつ低リップルの DC/DC は、効率の向上に加え、LDO と同程度の性能を実現
  • 8T8R (8 個の送信と 8 個の受信) 同期 RF サンプリング トランシーバの実例を提示
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU821.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM972.PDF (1610 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM971.ZIP (456 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM973.ZIP (12926 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG31.ZIP (1785 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM970.ZIP (2293 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62913フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RF トランシーバ

AFE7950600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK1C11044 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A533A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2820位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04832超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き

データシート: PDF | HTML
RF トランシーバ

AFE79005MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010230 レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE7950EVM AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010230 レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ・クロックのレーダーと EW アプリケーション向けリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/04/12
アプリケーション・ノート LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/22
アプリケーション・ノート Combining Two LMX2820 Synthesizer Outputs for Improved Phase Noise (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010131 レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。