ハードウェア開発
EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット
レガシー製品は、シリアル ポートのみを搭載していることがあります。この種の最終製品 (end equipment、EE) へのアクセスは、難易度が高くなりつつあります。この種の製品を共有ネットワークに追加し、(リモート制御ステーションなど) 長距離を隔てた場所からアクセスすることは事実上不可能だからです。シリアルからイーサネット (S2E) への変換コンバータは、この種の EE が投げかける課題を解決するためのシンプルな答えを提供します。このリファレンス デザインはイーサネットをベースとする TM4C129x (従来の呼称は Tiva) マイコンを活用して S2E (...)