TIDM-TM4CFLASHSRAM

コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計

TIDM-TM4CFLASHSRAM

設計ファイル

概要

This reference design demonstrates how to implement and interface Asynchronous Parallel Flash and SRAM Memories to the performance microcontroller TM4C129. The implementation is made possible by using the EPI Interface in Host Bus 16 Mode with mutliple Chip Selects to interface a 1Gbit-8Mbit range 16-bit Parallel Flash and 16Mbit 16-bit Parallel SRAM allowing developers to expand code and data space above the maximum Internal Memory of the TM4C1294 microcontroller.

特長
  • Extend the useable memory space to 1Gbit 16-bit FLASH and 16Mbit 16-bit Asynchronous SRAM with the 60MHz External Peripherial Interface (EPI) for large memory footprint applications
  • Designed for (formerly Tiva MCU) EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad
  • Implements Serial boot loader for Programming Parallel Flash in-situ over EPI
  • Supports detection of Flash and SRAM connected to EPI
  • Scalable Flash Footprint design from 64Mbit to 1Gbit
  • Source code contains project examples for Code Composer Studio
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU960.PDF (2007 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFJ4.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAJ0.ZIP (45 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFJ3.ZIP (288 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
D タイプ ラッチ

SN74LV373A3 ステート出力、オクタル、トランスペアレント D タイプ ラッチ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1292NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1297NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2052Bアクティブ ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

This reference design demonstrates how to implement and interface Asynchronous Parallel Flash and SRAM Memories to the performance microcontroller TM4C129. The implementation is made possible by using the EPI Interface in Host Bus 16 Mode with mutliple Chip Selects to interface a 1Gbit-8Mbit range (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAJ1 — TIDM-TM4CFLASHSRAM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
ダウンロードオプション

TIDCAJ1 TIDM-TM4CFLASHSRAM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaj1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaj1/tidcaj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAJ1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Concurrent Parallel XIP Flash and SRAM Design for Code Download Design Guide 2015/06/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。