TIDM-MINI-DC

データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減

TIDM-MINI-DC

設計ファイル

概要

TIDM–MINI–DC リファレンス デザインは、Ethernet リピータ機能を統合した、軽量な電力線通信 (PLC) データ コンセントレータ (DC) ソリューションを実装しています。電力グリッド ネットワークは静的です。つまり、エンドノードを設置すると、DC でサポートされるノードの数が固定されます。電気事業者は多くの場合、多くの配電線を持ちながらも、それぞれのラインには少数の最終消費者しかいないことがよくあります。これらのフィーダに対して、多数のエンドノードをサポートできる高性能な DC ソリューションを設置するのは、コスト効率がよくありません。このデザインは、低コストの PLC DC ソリューションを提供し、小規模なネットワークをサポートします。また、Ethernet リピータ (またはエッジ ルータ) 機能を備えており、ローカルな PLC ネットワークを Ethernet ベースのバックボーン ネットワークに接続することで、制御センタが PLC エンドノードを直接制御できるようにします。

特長
  • 最大 32 ノードまでのネットワークをサポートし、PLC サービス ノードと同じプラットフォームを使用した軽量なデータ コンセントレータ ソリューションを実現
  • PLC/イーサネット リピータ (またはエッジ ルータ) 機能により、イーサネットと PLC ネットワークを相互接続し、ネットワークのカバレッジを拡張します。
  • TM4C1294 は、イーサネット MAC/PHY を統合したシングルチップ MCU デバイスです
  • TMS320F28375S と AFE032 をベースにした mini-DC ソリューションは、CENELEC–A 帯および FCC 周波数帯の両方に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC77.PDF (4697 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNM3.ZIP (1251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNM2.PDF (163 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNM5.ZIP (357 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCN1.ZIP (940 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNM4.ZIP (1115 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNM1.PDF (499 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンフィギュラブル ゲート

SN74LVC1G57コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08080W2.25A、4.5V ~ 18V 入力、調整範囲が広い小型パワー モジュール

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3897アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
パワー オペアンプ

AFE032低インピーダンス ラインの駆動向け、低コスト、統合型、電力線通信 (PLC) 対応アナログ フロント エンド

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS620802x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74HC03オープンドレイン出力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mAのドライブ能力、NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2052Bアクティブ ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

TIDM–MINI–DC リファレンス デザインは、Ethernet リピータ機能を統合した、軽量な電力線通信 (PLC) データ コンセントレータ (DC) ソリューションを実装しています。電力グリッド ネットワークは静的です。つまり、エンドノードを設置すると、DC でサポートされるノードの数が固定されます。電気事業者は多くの場合、多くの配電線を持ちながらも、それぞれのラインには少数の最終消費者しかいないことがよくあります。これらのフィーダに対して、多数のエンドノードをサポートできる高性能な DC ソリューションを設置するのは、コスト効率がよくありません。このデザインは、低コストの (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM のコード ストレージにより SDRAM から実行、高性能マイコン用 TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能マイコン上で動作する RTOS ベースの構成可能なシリアル-イーサネット コンバータのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XWIFI 高性能マイコン搭載 Wi-Fi 対応 IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM 高性能マイコンでのコード ダウンロードと実行のための同時パラレル XIP フラッシュと SRAM の設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM のコード ストレージにより SDRAM から実行、高性能マイコン用 TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能マイコン上で動作する RTOS ベースの構成可能なシリアル-イーサネット コンバータのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XWIFI 高性能マイコン搭載 Wi-Fi 対応 IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM 高性能マイコンでのコード ダウンロードと実行のための同時パラレル XIP フラッシュと SRAM の設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCN2 — TIDM-MINI-DC Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減
ダウンロードオプション

TIDCCN2 TIDM-MINI-DC Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn2 or www.ti.com/lit/xx/tidccn2/tidccn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCN2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide 2016/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。