ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

シングルチャネル、低消費電力、110MHz、12V、レール ツー レール入出力、電圧帰還アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA863A アクティブ シングルチャネル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力) 電圧帰還型アンプ Lower offset (0.095 mV) and lower offset drift (0.3 µV/C)

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 110 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.9 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Rail-to-rail In, Out Features Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 730000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 45 2nd harmonic (dBc) -129 3rd harmonic (dBc) -138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 110 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.9 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Rail-to-rail In, Out Features Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 730000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 45 2nd harmonic (dBc) -129 3rd harmonic (dBc) -138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い帯域幅
    • ユニティ・ゲイン帯域幅:110MHz (A V = 1V/V)
    • ゲイン帯域幅積:50MHz
  • 低い消費電力
    • 静止電流:700µA/チャネル (標準値)
    • パワーダウン・モード:1.5µA (最大値、V S= 3V)
    • 電源電圧:2.7V~12.6V
  • 入力電圧ノイズ:5.9nV/√Hz
  • スルーレート:105V/µs
  • レール・ツー・レール入出力
  • HD 2/HD 3:-129dBc/-138dBc (20kHz、2V PP 時)
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 追加機能:
    • 過負荷電力制限
    • 出力短絡保護
  • 高精度バージョン:OPAx863A
  • 広い帯域幅
    • ユニティ・ゲイン帯域幅:110MHz (A V = 1V/V)
    • ゲイン帯域幅積:50MHz
  • 低い消費電力
    • 静止電流:700µA/チャネル (標準値)
    • パワーダウン・モード:1.5µA (最大値、V S= 3V)
    • 電源電圧:2.7V~12.6V
  • 入力電圧ノイズ:5.9nV/√Hz
  • スルーレート:105V/µs
  • レール・ツー・レール入出力
  • HD 2/HD 3:-129dBc/-138dBc (20kHz、2V PP 時)
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 追加機能:
    • 過負荷電力制限
    • 出力短絡保護
  • 高精度バージョン:OPAx863A

OPAx863 デバイスは、2.7V~12.6V の電源電圧範囲で動作するように設計された低消費電力、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入出力の電圧帰還型オペアンプです。OPAx863 のチャネルあたりの消費電流はわずか 700µA であり、ゲイン帯域幅積は 50MHz、スルーレートは 105V/µs、電圧ノイズ密度は 5.9nV/√Hz です。

2.7V 電源で動作するレール・ツー・レール入力段は、携帯型バッテリ駆動アプリケーションに便利です。レール・ツー・レール入力段は、全入力同相電圧範囲にわたってゲイン帯域幅積とノイズに対してよく調整されているため、広い入力ダイナミック・レンジで優れた性能を実現します。OPA863 は、パワー・ダウン (PD) モードを備えており、3V 電源を使用した場合の PD 時静止電流 (I Q) は 1.5µA (最大値) で、電源オン / オフ時間は 6.5µs 以内です。

OPAx863 は、飽和出力での静止電流 I Q の増加を抑えるために、過負荷電力制限機能を備えており、電力が問題となるバッテリ駆動システムでの過剰な電力消費を防止できます。出力段は短絡保護されており、これらのデバイスは耐久性が求められる環境に対応しています。

OPAx863 デバイスは、2.7V~12.6V の電源電圧範囲で動作するように設計された低消費電力、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入出力の電圧帰還型オペアンプです。OPAx863 のチャネルあたりの消費電流はわずか 700µA であり、ゲイン帯域幅積は 50MHz、スルーレートは 105V/µs、電圧ノイズ密度は 5.9nV/√Hz です。

2.7V 電源で動作するレール・ツー・レール入力段は、携帯型バッテリ駆動アプリケーションに便利です。レール・ツー・レール入力段は、全入力同相電圧範囲にわたってゲイン帯域幅積とノイズに対してよく調整されているため、広い入力ダイナミック・レンジで優れた性能を実現します。OPA863 は、パワー・ダウン (PD) モードを備えており、3V 電源を使用した場合の PD 時静止電流 (I Q) は 1.5µA (最大値) で、電源オン / オフ時間は 6.5µs 以内です。

OPAx863 は、飽和出力での静止電流 I Q の増加を抑えるために、過負荷電力制限機能を備えており、電力が問題となるバッテリ駆動システムでの過剰な電力消費を防止できます。出力段は短絡保護されており、これらのデバイスは耐久性が求められる環境に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx863 低消費電力、110MHz、レール・ツー・レール入出力、電圧帰還型オペアンプ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 7月 12日
回路設計 バッファ付き計装アンプを使用した高電圧 SAR ADC 駆動回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 16日
回路設計 Driving a low-voltage single-ended SAR ADC circuit with high-voltage input (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
回路設計 Inverting circuit for high-to-low voltage level translation to drive ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション概要 Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート ADC Input Protection 2013年 9月 4日
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SOT-1A User's Guide (Rev. B) 2012年 4月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA863, OPA2863 and OPA4863 PSpice Model (Rev. E)

SBOMBQ0E.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA863, OPA2863 and OPA4863 TINA-TI Reference Design

SBOMCD8.TSC (23 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ