MCF8329HSRRYEVM
MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
MCF8329HSRRYEVM
概要
MCF8329HSRRYEVM により、ユーザーは32 ピン WQFN パッケージ封止済の MCF8329HS-Q1 モータードライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329HS-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8329HS-Q1 IC のさまざまな機能と、デバイス固有の構成可能な設定を評価することができます。
特長
- MCx のチューニング プロセスと性能評価をシンプルにする GUI ソフトウェア
- マイコンから MCx に接続するシャント ジャンパ ヘッダには取り外し可能なシャントが付属しており、マイコンからモーター ドライバの IC 宛に送信しようとするメイン信号を接続解除することが可能
- ユーザーが外部マイコンを使用して MCF8329HS-Q1 IC を制御しようとする場合や、外部 MCF8329HS-Q1 IC を制御するために評価基板 (EVM) 上のマイコンを使用する場合、これらのシャントを取り外すことが可能
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
最新情報
- Added quick setting option, OTP programming, speed and current plots to single phase BLDC devices.
- Other minor bug fixes and improvements
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8329HSRRY 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/11 |
| 証明書 | MCF8329HSRRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/11/03 |