MCF8329A-Q1

アクティブ

車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8329A-Q1 Automotive Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-phase BLDC Gate Driver データシート PDF | HTML 2025年 3月 31日
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML 2026年 4月 7日
ホワイト・ペーパー 将来の SDV の内部:リモート制御エッ ジ ノードの統合 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 未來 SDV 車輛內部:整合遙控邊緣 節點 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML 2025年 9月 26日
アプリケーション・ノート MCF83xx - 開ループから閉ループへのハンドオフ調整 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート MOTORSTUDIO 入門 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8329RRYEVM — 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板

MCF8329RRYEVM により、ユーザーは32 ピン WQFN パッケージ封止済の MCF8329A-Q1 モータードライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または SPIフォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329A-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数あり、MCF8329A-Q1 IC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ガーバー・ファイル

MCF8329RRYEVM Hardware Design Files

SLLC475.ZIP (11552 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian