MCF8316D

アクティブ

オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • 速度、電流、電力、電圧制御モード
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • 設定可能な電力と速度制限
    • 高効率化のための進角調整
    • ソフトスタート、ソフトストップおよびデッドタイム補償により音響性能を向上
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 高速動作のためのフラックス減衰
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃での RDS(ON) (HS + LS):95mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード:『』を参照してください
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • デバイス構成を保存するための、R/W セキュリティ付きの設定可能な EEPROM
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • EMI 低減のための拡散スペクトラム、PWM ディザリング、スルーレート
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出
    • 設定可能な電流制限
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • 速度、電流、電力、電圧制御モード
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • 設定可能な電力と速度制限
    • 高効率化のための進角調整
    • ソフトスタート、ソフトストップおよびデッドタイム補償により音響性能を向上
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 高速動作のためのフラックス減衰
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃での RDS(ON) (HS + LS):95mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード:『』を参照してください
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • デバイス構成を保存するための、R/W セキュリティ付きの設定可能な EEPROM
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • EMI 低減のための拡散スペクトラム、PWM ディザリング、スルーレート
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出
    • 設定可能な電流制限
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCF8316D は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、速度制御された 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 8A のピーク電流供給が可能です。MCF8316D は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 95mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8316D には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8316D は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

MCF8316D は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、速度制御された 12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 8A のピーク電流供給が可能です。MCF8316D は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 95mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8316D には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8316D は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8316D センサレス磁界方向制御 (FOC) 、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8316DEVM — MCF8316D の評価基板

MCF8316D 評価基板 (EVM) を使用すると、MCF8316D モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8316 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8316 IC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージの製品向け、MCF8315 評価基板。MCF8315 は、4.5V ~ -35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D の評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329RRYEVM 32 ピン VQFN パッケージ向けのCF8329 評価基板
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian