MC121-Q1

プレビュー

車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYM) 6 11.02 mm² 2.9 x 3.8 X2SON (DEZ) 6 5 mm² 2.5 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • ホールセンサ内蔵、N チャネル H ブリッジ ドライバ
  • RDS(ON):850mΩ (HS + LS)
  • 電流定格
    • 設定可能な電流制限最大 1.21A
    • 0.5A rms (TA = 105oC、RθJA = 100oC/W)
  • 内蔵電源 (VM) クランプ
  • 速度曲線と開始デューティ サイクルを設定可能
  • 整流方式:方形波またはソフト (最大 90o)
    • 方形波:最大トルク / 速度
    • ソフト:速度と音響の最適化
  • 設定可能な速度リファレンス入力:PWM または DC
    • 入力 PWM 周波数範囲:20Hz ~ 90kHz
    • 入力 DC 電圧範囲:(0-3)V
  • 出力 PWM 周波数:25 または 50kHz
  • 閉ループ速度制御精度:±3%
  • PWM ディザリングにより EMI を低減
  • 設定可能なソフト スタート時間
  • ホール オフセット角度および時間を設定可能
  • 速度出力 0.5 倍、1 倍、2/3 倍、2 倍
  • 回転子ロック検出出力 (RD)
  • 設定可能な PWM モード
    • 同期、非同期、ハイブリッド
  • 高速全域での高効率を実現する自動消磁
  • I2C を介したワンタイム プログラミング (2 ページ)
  • 保護機能
    • VM/GND と OUTx 間の短絡に対する過電流保護
    • 自動再起動付き回転子ロック保護 (LRP)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 構成可能な故障時のリトライ時間
  • 機能的特徴 (動作継続)
    • FG/RD と GND が短絡している場合
    • PWM/DC と VM の間の短絡時の 100% 入力
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • ホールセンサ内蔵、N チャネル H ブリッジ ドライバ
  • RDS(ON):850mΩ (HS + LS)
  • 電流定格
    • 設定可能な電流制限最大 1.21A
    • 0.5A rms (TA = 105oC、RθJA = 100oC/W)
  • 内蔵電源 (VM) クランプ
  • 速度曲線と開始デューティ サイクルを設定可能
  • 整流方式:方形波またはソフト (最大 90o)
    • 方形波:最大トルク / 速度
    • ソフト:速度と音響の最適化
  • 設定可能な速度リファレンス入力:PWM または DC
    • 入力 PWM 周波数範囲:20Hz ~ 90kHz
    • 入力 DC 電圧範囲:(0-3)V
  • 出力 PWM 周波数:25 または 50kHz
  • 閉ループ速度制御精度:±3%
  • PWM ディザリングにより EMI を低減
  • 設定可能なソフト スタート時間
  • ホール オフセット角度および時間を設定可能
  • 速度出力 0.5 倍、1 倍、2/3 倍、2 倍
  • 回転子ロック検出出力 (RD)
  • 設定可能な PWM モード
    • 同期、非同期、ハイブリッド
  • 高速全域での高効率を実現する自動消磁
  • I2C を介したワンタイム プログラミング (2 ページ)
  • 保護機能
    • VM/GND と OUTx 間の短絡に対する過電流保護
    • 自動再起動付き回転子ロック保護 (LRP)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 構成可能な故障時のリトライ時間
  • 機能的特徴 (動作継続)
    • FG/RD と GND が短絡している場合
    • PWM/DC と VM の間の短絡時の 100% 入力

MC121-Q1 は、40V、850mΩ 定格のモーター ドライバで、単相ブラシレス DC モーター向けに、N チャネル フルブリッジ、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

PWM/DC ピンのパルス幅変調信号のデューティ サイクル、または (0 ~ 3)V の DC 電圧により、モーター速度が制御されます。FG/RD ピンは、モーター速度または回転子ロック状態を外部コントローラに通知するように設定できます。PWM/DC ピンと FG/RD ピンは、製造時に OTP を構成するためのプログラミング (OTP) モードをサポートする I2C インターフェイスとして一時的に構成できます。

MC121-Q1 は、モーターとデバイスの保護機能を内蔵しています。主な保護機能として、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、出力過電流保護、デバイス過熱シャットダウン、回転子ロック保護などがあります。

MC121-Q1 は、2 種類の 6 ピン パッケージ (SOT23-FL、X2SON) で構成されています。SOT23-FL は、最大高さ 1.1mm のフラット リード パッケージです。X2SON は、最大高さ 0.4 mm のリードなしパッケージです。

MC121-Q1 は、40V、850mΩ 定格のモーター ドライバで、単相ブラシレス DC モーター向けに、N チャネル フルブリッジ、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

PWM/DC ピンのパルス幅変調信号のデューティ サイクル、または (0 ~ 3)V の DC 電圧により、モーター速度が制御されます。FG/RD ピンは、モーター速度または回転子ロック状態を外部コントローラに通知するように設定できます。PWM/DC ピンと FG/RD ピンは、製造時に OTP を構成するためのプログラミング (OTP) モードをサポートする I2C インターフェイスとして一時的に構成できます。

MC121-Q1 は、モーターとデバイスの保護機能を内蔵しています。主な保護機能として、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、出力過電流保護、デバイス過熱シャットダウン、回転子ロック保護などがあります。

MC121-Q1 は、2 種類の 6 ピン パッケージ (SOT23-FL、X2SON) で構成されています。SOT23-FL は、最大高さ 1.1mm のフラット リード パッケージです。X2SON は、最大高さ 0.4 mm のリードなしパッケージです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MC121-Q1 、 車載対応、ホール センサ内蔵、40V 、単相 BLDC ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MC121EVM — MC121 評価基板

MC121EVM は、MC121 および MC121-Q1 単相 BLDC ドライバの性能評価を可能にする評価プラットフォームです。この EVM には、PC からの USB 通信を UART へ変換するオンボードの FTDI チップを搭載しています。さらに、オンボードの MSP430FR2355 マイクロコントローラ (MCU) が UART 通信を制御信号または I2C 形式データへ変換し、アプリケーション基板上の MC121 または MC121-Q1 へ送信します。MC121 または MC121-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MCF8329A-Q1 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MCF8329HS-Q1 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MC121-Q1 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
  • MC111 ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
  • MCF8315PWPEVM 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板
  • MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
  • MCF8316DEVM MCF8316D 評価基板
  • MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
  • MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板
  • MCF8329RRYEVM 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板
  • MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
  • MC121EVM MC121 評価基板
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYM) 6 Ultra Librarian
X2SON (DEZ) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ