MCF8315C-Q1

アクティブ

車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5 WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高 (ピーク) 出力電流能力:4A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • RGF:TJ = 25°C での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25°C での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード: を参照
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 60kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高 (ピーク) 出力電流能力:4A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • RGF:TJ = 25°C での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25°C での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード: を参照
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 60kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流検出機能を内蔵、外付け電流検出抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCF8315C-Q1 は、速度制御された 12 ~ 24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC 設計を提供します。MCF8315C-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が240/250mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は不揮発性 EEPROM に保存できるため、デバイスの構成後はスタンドアロンで動作できます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCF8315C-Q1 は、2 つのパッケージで供給されます。40 ピン、7mm × 5mm ウェッタブル フランク QFN (RGF) および 32 ピン、6mm × 4mm ウェッタブル フランク QFN (RRY)。

MCF8315C-Q1 は、速度制御された 12 ~ 24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC 設計を提供します。MCF8315C-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が240/250mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は不揮発性 EEPROM に保存できるため、デバイスの構成後はスタンドアロンで動作できます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCF8315C-Q1 は、2 つのパッケージで供給されます。40 ピン、7mm × 5mm ウェッタブル フランク QFN (RGF) および 32 ピン、6mm × 4mm ウェッタブル フランク QFN (RRY)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8315C-Q1 センサレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) 、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 30日
ホワイト・ペーパー 将来の SDV の内部:リモート制御エッ ジ ノードの統合 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 未來 SDV 車輛內部:整合遙控邊緣 節點 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML 2025年 9月 26日
アプリケーション・ノート Develop algorithms and tools based on MSPM0 MCU that supports MCF831x offline burning PDF | HTML 2025年 6月 10日
アプリケーション・ノート MCF83xx - 開ループから閉ループへのハンドオフ調整 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート MOTORSTUDIO 入門 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート How to Program I2C for MCx83xx Device Family PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート Motor Pre-Startup Tuning for MCx83xx PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure PDF | HTML 2025年 3月 13日
アプリケーション・ノート PCB Design Guidelines for MCF8316C and MCF8315C PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8315EVM — MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCF8315 は、MOSFET を内蔵したハーフ H ブリッジ ドライバを 3 個実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8315 が統合している降圧レギュレータは、レギュレーション済み電源電圧で 200mA をサポートできます。

この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は Motor Studio (MOTORSTUDIO) の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MCF8329A-Q1 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MCF8329HS-Q1 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
  • MC121-Q1 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
  • MC111 ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
  • MCF8315PWPEVM 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板
  • MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
  • MCF8316DEVM MCF8316D 評価基板
  • MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
  • MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板
  • MCF8329RRYEVM 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板
  • MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
  • MC121EVM MC121 評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MCF831XC-TO-MCF831XD-CONVERSION-CALC Register Map conversion tool - from MCF831xC to MCF831xD

Excel-based register map converter to automatically convert register contents from MCF831xC to MCF831xD. Input the register map of MCF831xC to generate the converted register map and use the output values directly for the MCF831xD.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
  • DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ
  • DRV8311-Q1 車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ
  • DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8376-Q1 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
  • MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
  • MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ