PLABS-SAR-EVM-PDK

TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC のさまざまなスループットで消費電力スケーリングを実現する設計を採用しています。この EVM プラットフォームには 10 枚のクーポンボードも付属しており、マザーボードに取り付けることで、さまざまなフロントエンド駆動回路で性能に及ぼす影響を確認できます。

『PLABS-SAR-EVM-PDK ユーザーガイド』は、ポータブル PSIEVM でこの評価基板を構成する例を示しています。ただし、この評価基板はいずれかの標準的な試験装置との組み合わせで動作します。

TI プレシジョン ラボは、アナログ エンジニアを対象にした、業界初の包括的なオンライン セミナーです。PLABS-SAR-EVM-PDK はデータコンバータ向けの業界初の製品です。

 

特長
  • 直感的なセットアップ - PCB オーバーレイに回路図を表示
  • 外部電源は不要
  • 実験を容易にするために、異なる駆動アンプ RC フィルタを備えた複数のクーポンボードが付属
  • PHI コントローラが付属 - EVM との便利なインターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワーデリバリとデジタル I/O を実現
  • ソフトウェアスイートの内容
    • データキャプチャ用グラフィカルツール
    • スペクトル分析
    • 出力コードのヒストグラム生成

  • PLABS-SAR-EVM ボード
  • PHI EVM コントローラ
  • PSI 評価基板 (PSIEVM)
  • クーポンボード (10)
  • USB ケーブル(2)
  • SMA ケーブル(1)

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス REF60 バッファ内蔵、イネーブルピン搭載、5ppmCの高精度基準電圧

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

計測アンプ
INA326 高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ

 

高精度 ADC
ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC ADS7042 SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC ADS8860 シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8862 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8864 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8866 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)
ダウンロードオプション

SBAC190 PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2018/09/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac190 or www.ti.com/lit/xx/sbac190b/sbac190b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC190. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Precision Labs SAR ADC EVM User's Guide (Rev. A) 2018/03/01
証明書 PLABS-SAR-EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02