ADS8866

アクティブ

シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 100 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 100 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • サンプル・レート:100kHz
  • レイテンシなしの出力
  • ユニポーラ、シングルエンド入力範囲:
    0~+VREF
  • SPI™互換のシリアル・インターフェイス
    デイジー・チェーン・オプション付き
  • 非常に優れた AC および DC 性能
    • SNR:93dB、THD:-108dB
    • INL:±1.0 LSB (標準値)、±2.0 LSB (最大値)
    • DNL:±1.0 LSB (最大値)、16ビット NMC
  • 幅広い動作範囲
    • AVDD: 2.7V~3.6V
    • DVDD:1.65V~3.6V
      (AVDD にかかわらず)
    • REF:2.5V~5V (AVDD にかかわらず)
    • 動作温度範囲:-40°C~+85°C
  • 低消費電力
    • 100kSPS で 0.7mW
    • 10kSPS で 70µW
  • 電源オフ時電流 (AVDD):50 nA
  • フルスケール・ステップでの 16 ビットへのセトリング:1200ns
  • パッケージ:VSSOP-10 および VSON-10
  • サンプル・レート:100kHz
  • レイテンシなしの出力
  • ユニポーラ、シングルエンド入力範囲:
    0~+VREF
  • SPI™互換のシリアル・インターフェイス
    デイジー・チェーン・オプション付き
  • 非常に優れた AC および DC 性能
    • SNR:93dB、THD:-108dB
    • INL:±1.0 LSB (標準値)、±2.0 LSB (最大値)
    • DNL:±1.0 LSB (最大値)、16ビット NMC
  • 幅広い動作範囲
    • AVDD: 2.7V~3.6V
    • DVDD:1.65V~3.6V
      (AVDD にかかわらず)
    • REF:2.5V~5V (AVDD にかかわらず)
    • 動作温度範囲:-40°C~+85°C
  • 低消費電力
    • 100kSPS で 0.7mW
    • 10kSPS で 70µW
  • 電源オフ時電流 (AVDD):50 nA
  • フルスケール・ステップでの 16 ビットへのセトリング:1200ns
  • パッケージ:VSSOP-10 および VSON-10

ADS8866 は 16 ビット、100kSPS、シングルエンド入力のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは 2.5V~5V の外部基準電圧を使用して動作し、追加の入力信号スケーリングなしに、広範な信号範囲を選択できます。基準電圧設定はアナログ電源電圧 (AVDD) と無関係で、AVDD を超えることができます。

このデバイスは、複数のデバイスをカスケード接続するためのデイジー・チェーン動作もサポートする SPI 互換シリアル・インターフェイスを備えています。

このデバイスは、-0.1V~VREF + 0.1V の範囲のユニポーラ・シングルエンド・アナログ入力をサポートしています。

デバイスは、非常に低い消費電力で動作するよう最適化されています。消費電力は速度に正比例します。この特長から、ADS8866 は低速度のアプリケーションに最適です。

ADS8866 は 16 ビット、100kSPS、シングルエンド入力のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは 2.5V~5V の外部基準電圧を使用して動作し、追加の入力信号スケーリングなしに、広範な信号範囲を選択できます。基準電圧設定はアナログ電源電圧 (AVDD) と無関係で、AVDD を超えることができます。

このデバイスは、複数のデバイスをカスケード接続するためのデイジー・チェーン動作もサポートする SPI 互換シリアル・インターフェイスを備えています。

このデバイスは、-0.1V~VREF + 0.1V の範囲のユニポーラ・シングルエンド・アナログ入力をサポートしています。

デバイスは、非常に低い消費電力で動作するよう最適化されています。消費電力は速度に正比例します。この特長から、ADS8866 は低速度のアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS8866 16 ビット、100kSPS、シリアル・インターフェイス、micropower、小型、シングルエンド入力の SAR アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 3日
回路設計 Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8860EVM-PDK — ADS8860 16-ビット、1-MSPS、1-チャネルSAR ADC評価基板性能デモキット(PDK)

ADS8860 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS8860 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。

この評価キットは、ADS8860 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーの皆様は、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS8860 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBAM179A.ZIP (90 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS8881 IBIS Model

SBAM172.ZIP (35 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01469 — ワイヤレス振動センサを使用し、予防保守を可能にするモータ監視のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは低消費電力のワイヤレス サブシステム ソリューションで、振動センシングを使用してモータを監視し、予防保守が必要かどうかを判定します。振動データの FFT 結果は、Bluetooth Low Energy または Sub-1GHz 無線プロトコルを使用して他のデバイスに送信できます。このサブシステム ソリューションは、低消費電力と無線機能によりコイン型バッテリ 1 個で動作可能です。そのため、装置を小型で、低コストにでき、手の届きにくい場所にも設置できます。このため、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ