PMP10215
Class-D アンプ向けユニバーサル入力、3.3V、12V、36V、200W 連続出力 PSU(電源)のリファレンス デザイン
PMP10215
概要
このパワー モジュールは、class-D オーディオ アンプに供給するすべての電圧を生成します。メイン出力電圧は 36V で、連続で 200W、ピーク時に 840W を供給します。第一ステージはパワーファクタ補正昇圧回路です。フライバック コンバータは 1 次側に 12V、2 次側に 12V@300mA と 3.3V@200mA を供給します。ハードウェア スイッチ + リモート入力により、コンバータをスタンバイ モードに移行することができます。このステータスでは、36V 出力がディセーブルになり、12V と 3.3V が「常時オン」になります。この方法で、スタンバイ消費電力を、115Vac 入力時は 150mW、230Vac 入力時は 270mW に低減します。2 番目のデジタル入力は、メイン出力電圧を 36V から 18V に切り替え、オーディオ アンプの所要電力がそれほど多くない場合に低消費電流モードを活用できます。
特長
- 低コストの PFC + 2 個のスイッチを搭載したフォワード トポロジで、200W の平均出力、840W のピーク出力を供給
- 固定スイッチング周波数:オーディオ アプリケーションに最適
- シンプルなサーマル インターフェイス:基板の片側に配置した 2 個の小型ヒートシンク
- 優れたプラグ間効率:84% @ 115Vac、86% @ 230Vac
- コンパクト構造:126mm x 145mm、高さ 35mm
| 出力電圧オプション | PMP10215.1 | PMP10215.2 | PMP10215.3 | PMP10215.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 120 | 10 | 350 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 430 | 14 | 430 |
| Vout (Nom) (V) | 400 | 12 | 3.3 | 36 |
| Iout(最大)(V) | .55 | .3 | .2 | 15 |
| 出力電力(W) | 220 | 3.6 | .66 | 540 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- CCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Forward- 2 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLM2A.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10215 Test Results | 2016/05/03 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019/06/28 | ||||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 |