PMP10594

効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン

概要

PMP10594 は、バッテリ チャージャ用途に LM5175 コントローラを使用する 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。出力電圧は PWM 信号で 7.1V ~ 9.2V の範囲で調整が可能。I2C プログラミングにより、平均入力電流と充電電流の独立制御が可能。入力電流の上限は 6A で、充電電流は最大 12.5A までプログラム設定が可能。LM5175 の平均電流ループにより、出力電流の最大値は 20A に制限されていますが、これは通常動作では使用されない設計です。追加のパルス単位の電流制限が電流モード コントローラに固有であるため、非常に堅牢な設計になっています。バッテリ電圧が 6V 未満の場合にトリクル充電を行うためのバッテリ切り離しスイッチも搭載されています。

特長
  • 115W の最大出力電力
  • 97% のピーク効率
  • PWM で調整可能な出力電圧
  • 12C でプログラム可能な入力および充電電流
  • 外部クロックへの同期可能
出力電圧オプション PMP10594.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 22.5
Vout (Nom) (V) 9.2
Iout(最大)(V) 12.5
出力電力(W) 115
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY4.PDF (2652 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU48.PDF (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU47.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU50.ZIP (963 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE57.ZIP (307 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU49.PDF (1099 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU46.PDF (244 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0102-100I2C インターフェイスと不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネルのデジタル ポテンショメータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G34シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87330Q3DSON 3mm x 3mm パワー ブロック、20A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA19926V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10594 Test Results 2017/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。