SN74LVC1G34

アクティブ

シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

製品詳細

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 1 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 1 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFP) 4 1 mm² 1 x 1 DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² 1.25 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8 X2SON (DSF) 6 1 mm² 1 x 1
  • 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 3.5ns の最大 tpd (3.3V 時)
  • 低い消費電力、最大 ICC:1µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114A)
    • 200V、マシン モデル (A115A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 3.5ns の最大 tpd (3.3V 時)
  • 低い消費電力、最大 ICC:1µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114A)
    • 200V、マシン モデル (A115A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

このシングル バッファ ゲートは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。

SN74LVC1G34 デバイスはブール関数 Y = A を正論理で実行します。

この CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって静的消費電力が低く保たれます。

SN74LVC1G34 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。

このシングル バッファ ゲートは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。

SN74LVC1G34 デバイスはブール関数 Y = A を正論理で実行します。

この CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって静的消費電力が低く保たれます。

SN74LVC1G34 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G34 シングル バッファ ゲート データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 11月 13日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション概要 Redrive Digital Signals PDF | HTML 2021年 7月 16日
アプリケーション・ノート Drive Transmission Lines With Logic PDF | HTML 2020年 10月 20日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017年 5月 1日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G34 Behavioral SPICE Model

SCEM630.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G34 IBIS Model (Rev. C)

SCEM387C.ZIP (45 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP22339 — サーバーのバッテリ バックアップ充電向け、高電圧 800W SEPIC コンバータのリファレンス デザイン

非連続導通モード (DCM) 非絶縁型 800W SEPIC コンバータ バッテリ チャージャに関するこのリファレンス デザインは、調整可能な出力電圧と出力電流を供給します。外部 DC 電圧を 0V ~ 3V の範囲内に設定する方法で、出力電圧を 282V ~ 400V の範囲で調整できます。PWM 入力のデューティ サイクルを調整する方法で、出力充電電流を 0A ~ 2A の範囲で調整できます。このデザインは、340Vdc ~ 420Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。互いに独立した電圧と電流それぞれの帰還ループを使用して、レギュレーションを維持します。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン

PMP10594 は、バッテリ チャージャ用途に LM5175 コントローラを使用する 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。出力電圧は PWM 信号で 7.1V ~ 9.2V の範囲で調整が可能。I2C プログラミングにより、平均入力電流と充電電流の独立制御が可能。入力電流の上限は 6A で、充電電流は最大 12.5A までプログラム設定が可能。LM5175 の平均電流ループにより、出力電流の最大値は 20A に制限されていますが、これは通常動作では使用されない設計です。追加のパルス単位の電流制限が電流モード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YZV) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ