PMP21495
6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP21495
概要
このリファレンス デザインは、6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータの設計で、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。このデザインは、C2000 マイコン TMS320F280049 と、シリコン カーバイド (SiC) ドライバ UCC21530-Q1 を使用して、1 次側と 2 次側の両方でブリッジを駆動します。このデザインは、C2000 コントローラ (TMDSCNCD280049C) と SiC ドライバ (PMP21553 と PMP21561) にドーター カードのアプローチを実装し、高帯域幅オペアンプ LMV116MF と組み合わせて、同期整流器 (SR) の最適化にロゴスキー コイルを適用します。500kHz の共振周波数と 300kHz ~ 700kHz の動作周波数を採用したこの設計は、98% のピーク効率に到達することができます。
特長
- 500kHz の共振周波数、300kHz ~ 700kHz の動作周波数
- 双方向のエネルギー フローに対応可能
- 280V 入力時に 98% のピーク効率を達成
- 基板サイズ:5.8 インチ x 10.7 インチ x 3 インチ
- ロゴスキー コイル採用の高周波、高電圧、アクティブ同期整流器制御
| 出力電圧オプション | PMP21495.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 380 |
| Vin(最大)(V) | 600 |
| Vout (Nom) (V) | 280 |
| Iout(最大)(V) | 24 |
| 出力電力(W) | 6720 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Resonant |
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ85.PDF (109 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ドーター・カード
このリファレンス デザインは、6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータの設計で、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。このデザインは、C2000 マイコン TMS320F280049 と、シリコン カーバイド (SiC) ドライバ UCC21530-Q1 を使用して、1 次側と 2 次側の両方でブリッジを駆動します。このデザインは、C2000 コントローラ (TMDSCNCD280049C) と SiC ドライバ (PMP21553 と PMP21561) にドーター (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge CLLLC resonant converter ref design | 2019/03/07 |