AMC1302-Q1

アクティブ

車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0302D-Q1 アクティブ 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ New generation drop in replacement

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:41
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.8µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • フェイルセーフ出力
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:41
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.8µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • フェイルセーフ出力
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC1302-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアを使用し、入力側と出力側の回路を分離しています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1302-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータ、OBC の高精度電流制御に対応できます。

シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

AMC1302-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアを使用し、入力側と出力側の回路を分離しています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1302-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータ、OBC の高精度電流制御に対応できます。

シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AMC1311-Q1 アクティブ 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Voltage sensing option
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0302R-Q1 アクティブ 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended ratiometric output.
比較対象デバイスと類似の機能
AMC1400-Q1 アクティブ 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased creapage and clearance
AMC3302-Q1 アクティブ 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
39 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1302-Q1 車載用、高精度、±50mV 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 25日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 10日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit Frontend-Verstärkungsstufe PDF | HTML 2024年 8月 20日
回路設計 프론트 엔드게인 단계를 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
Analog Design Journal Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
Analog Design Journal 絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
アプリケーション概要 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
回路設計 ±50mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 フロントエンド ゲイン段を備えた絶縁型 電流センシング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±50mV 入力およびシングルエンド出力を備えた絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±50mV 入力および差動出力を備えた絶縁型電流検出回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 6月 5日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
機能安全情報 AMC1302-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 17日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC1302EVM — AMC1302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1302 評価基板 (EVM) は、AMC1302 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1302EVM を使用すると、AMC1302 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02002 — HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン

双方向電力フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車/電気自動車 (HEV/EV) のオンボード充電器およびエネルギー ストレージ アプリケーション用の理想的な選択肢です。このデザインでは、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは、
市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HEV/EV のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア ベースのリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) 手法を使用します。トラクション インバータ段は、UCC5870-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21495 — 6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータの設計で、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。このデザインは、C2000 マイコン TMS320F280049 と、シリコン カーバイド (SiC) ドライバ UCC21530-Q1 を使用して、1 次側と 2 次側の両方でブリッジを駆動します。このデザインは、C2000 コントローラ (TMDSCNCD280049C) と SiC ドライバ (PMP21553 と PMP21561) にドーター (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21999 — PCB 巻線トランスフォーマを使用する 6.6kW、双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。この設計では、PCB の巻線トランスとロゴスキー コイルを使用する同期整流器 (SR) 制御を採用し、電力密度と効率を最適化しています。このデザインはドーター カードのアプローチで実装を行い、C2000™ コントローラ(TMDSCNCD280049C)、SiC ドライバ(PMP22001 と PMP22002)、およびバイアス電源(PMP22003)を搭載しています。500kHz (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020018 — DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハイブリッド車と電気自動車の DC/DC コンバータとオンボード チャージャ(OBC)の各アプリケーション内のハイサイド 1 次電流センシングを紹介します。電流検出に絶縁型シャントのアプローチを採用し、高精度、直線性、堅牢性などいくつかの利点を実現しています。ただし、一般的に絶縁型アンプは入力範囲が広いので、シャントの消費電力が大きくなる結果をもたらします。この問題を解決するために、このリファレンス デザインは入力範囲の狭い絶縁アンプを使用し、消費電力を低減すると同時に、シャント ベースのアプローチによる利点を維持しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian