PMP23249

650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター カードのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ドライバと保護機能を内蔵した 650V GaN FET であるLMG352XR0X0 を 2 個使用してハーフブリッジ構成を採用したほか、必要なバイアス回路と、ロジックまたは電力のレベル シフト機能をいずれも搭載しています。出力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。このデザインはソケットを使用して外部接続を行う構成を採用しており、多様なアプリケーションで LMG352XR0X0 を動作させるときに、外部の電力段との接続を容易に実現できます。

特長
  • LMG352XR030 の性能評価に適した開ループ設計
  • サイクル単位の過電流保護とラッチ付き短絡保護
  • 電力密度の向上に適したサイズ設定
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • 内部の過熱に対処する自己保護機能と、低電圧ロックアウト (UVLO) 監視機能
出力電圧オプション PMP23249.1
Vin(最小)(V) 300
Vin(最大)(V) 650
Vout (Nom) (V) 380
Iout(最大)(V) 9.4
出力電力(W) 3572
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT304.PDF (900 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAY0.PDF (206 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAX9.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAY2.ZIP (25596 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA6.ZIP (213 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAY1.PDF (333 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAX8.PDF (249 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7710信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

このリファレンス デザインは、ドライバと保護機能を内蔵した 650V GaN FET であるLMG352XR0X0 を 2 個使用してハーフブリッジ構成を採用したほか、必要なバイアス回路と、ロジックまたは電力のレベル シフト機能をいずれも搭載しています。出力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。このデザインはソケットを使用して外部接続を行う構成を採用しており、多様なアプリケーションで LMG352XR0X0 (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21495 6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21999 PCB 巻線トランスフォーマを使用する 6.6kW、双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP23126 アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン PMP23249 650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター カードのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-00915 統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010059 ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-010203 C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン TIDA-010210 GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン TIDA-010231 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDM-02000 C2000™リアルタイムMCUを使用したピーク電流モード制御位相シフト フルブリッジ リファレンス デザイン TIDM-02002 HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン TIDM-1022 バレー スイッチング、昇圧、力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21495 6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21999 PCB 巻線トランスフォーマを使用する 6.6kW、双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP23126 アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン PMP23249 650V 30mΩ の GaN FET 向けドーター カードのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-00915 統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010059 ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDA-010086 デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン TIDA-010203 C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン TIDA-010210 GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン TIDA-010231 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDM-02000 C2000™リアルタイムMCUを使用したピーク電流モード制御位相シフト フルブリッジ リファレンス デザイン TIDM-02002 HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン TIDM-1022 バレー スイッチング、昇圧、力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Compact LMG3522R030-Q1 650-V, 30-mΩ, Half-Bridge Daughter Card Reference Design PDF | HTML 2022/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。