PMP22125
バッテリ バックアップ スイッチ、充電器、モニタのリファレンス デザイン
PMP22125
概要
このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。 このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。
特長
- 逆電流保護機能を搭載した複数のスイッチ
- DC 電力供給源またはバッテリからの 16A の連続電流
- 1A の定電流によるバッテリ充電
- バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電
- 入力 LED と出力 LED によるステータス信号
| 出力電圧オプション | PMP22125.1 | PMP22125.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8.5 | 18.5 |
| Vin(最大)(V) | 17.5 | 36.5 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 24 |
| Iout(最大)(V) | 1 | 1 |
| 出力電力(W) | 12 | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap | Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM596.PDF (335 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design | 2020/05/13 |