ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート 電圧変換ゲート

SN74LV1T32

アクティブ

ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

製品詳細

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
  • 動作範囲:1.8V~5.5V
  • 昇圧変換:
    • 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
    • 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
    • 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
    • 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
  • 降圧変換:
    • 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
    • 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
    • 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
  • ロジック出力は VCC を基準とする
  • 出力駆動能力:
    • 5V で 8mA の出力駆動能力
    • 3.3V で 7mA の出力駆動能力
    • 1.8V で 3mA の出力駆動能力
  • 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
  • 入力ピンの許容電圧:5V
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1× 0.65mm (高さ 1.1mm)
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • 標準ロジック ピン配置をサポート
  • CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)

(1)より低い VCC の条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照。

  • 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
  • 動作範囲:1.8V~5.5V
  • 昇圧変換:
    • 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
    • 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
    • 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
    • 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
  • 降圧変換:
    • 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
    • 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
    • 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
  • ロジック出力は VCC を基準とする
  • 出力駆動能力:
    • 5V で 8mA の出力駆動能力
    • 3.3V で 7mA の出力駆動能力
    • 1.8V で 3mA の出力駆動能力
  • 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
  • 入力ピンの許容電圧:5V
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
    • 2 × 2.1× 0.65mm (高さ 1.1mm)
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • 標準ロジック ピン配置をサポート
  • CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)

(1)より低い VCC の条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照。

SN74LV1T32 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力 OR ゲートです。

SN74LV1T32 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力 OR ゲートです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV1T32 単電源、2 入力、正論理 OR ゲート CMOS ロジック レベル シフタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 5月 21日
アプリケーション・ノート LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74LV1T32 Behavioral SPICE Model

SCLM181.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LV1T32 IBIS Model (Rev. A)

SCLM107A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム ファクタを実現します。このリファレンス デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22125 — バッテリ バックアップ スイッチ、充電器、モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。  このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian