TCAN1167EVM
TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板
TCAN1167EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用して、TCAN1167 デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J13 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。
特長
- CAN の信号伝送と通信状況を監視できるように、CAN バス、TXD ピン、RXD ピンへのアクセスが可能
- WAKE スイッチ回路を搭載しているので、スリープ モードからの容易なウェークアップが可能
- 内蔵 LDO 出力へのアクセスが可能
- 外部マイコンを使用する場合、デバイスとのインターフェイスを確立する目的で、複数の SPI ピンへのアクセスが可能
システム ベース チップ (SBC)
購入と開発の開始
評価ボード
TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog
TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog
設計ツール
SBC-MCU-POWER-DESIGN — TI のバス プロトコル デバイスとマイコン (MCU) 向けの対話型電源互換性マトリクス
サポート対象の製品とハードウェア
製品
システム ベース チップ (SBC)
ハードウェア開発
評価ボード
SBC-MCU-POWER-DESIGN — TI のバス プロトコル デバイスとマイコン (MCU) 向けの対話型電源互換性マトリクス
Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
製品
システム ベース チップ (SBC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TCAN1167EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/12/07 | ||
| データシート | TCAN1167-Q1 Automotive CAN FD System Basis Chip with LDO Output, Sleep Mode, and Watchdog データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/04/08 |