TCAN1164-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 機能安全品質管理
- 広い動作入力電圧範囲
- CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
- 出力電流容量 100mA の 5V LDO
- Classic CAN および 最大 8Mbps の CAN FD (TCAN1164-Q1)
- 各種モードをサポートするウォッチドッグ・タイマ
- タイムアウト
- ウィンドウ
- Q&A ウォッチドッグ
- 最大速度 5Mbps (TCAN1164T-Q1)
- 各種モードをサポートするウォッチドッグ・タイマ
- 動作モードは SPI からプログラム可能
- 通常モード
- サイレント・モード
- スタンバイ・モード
- 高度な CAN バス・フォルト検出をサポート
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
- 保護機能:
- ±58V の CAN バス・フォルト耐性
- VSUP でのロード・ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
- 低電圧保護、過電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- きわめて広い接合部温度に対応
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル・フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給
TCAN1164-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム・ベーシス・チップ) です。このトランシーバは、Classical CAN ネットワークと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1164-Q1) または 5Mbps (TCAN1164T-Q1) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。
TCAN1164-Q1は、広い入力電源電圧範囲に対応し、5V LDO 出力を内蔵しています。5V LDO 出力 (VCCOUT) は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給し、さらに外部にも電流を供給できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN1164-Q1 車載用 CAN FD システム・ベース・チップ、LDO 出力およびウォッチドッグ付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 10日 |
| アプリケーション概要 | SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | システム ベース チップ (SBC) 101: CAN と LIN の SBC 入門ガ イド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |
| アプリケーション概要 | 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |||
| 製品概要 | System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
| 機能安全情報 | TCAN1164-Q1 Functional Safety Analysis Report | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
| 機能安全情報 | TCAN1164-Q1 Functional Safety Manual | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
| 機能安全情報 | TCAN1164-Q1 Functional Safety Report | 2021年 3月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN1162 デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。
TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用して、TCAN1167 デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J13 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。