ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TCAN11623-Q1

アクティブ

車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ

製品詳細

Type General-purpose Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 70 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 3.3 Low-power mode Sleep, Standby Rating Automotive
Type General-purpose Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 70 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 3.3 Low-power mode Sleep, Standby Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲
  • CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
    • 出力電流容量 100mA の 5V LDO - TCAN11625-Q1
    • 出力電流容量 70mA の 3.3V LDO - TCAN11623-Q1
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • スタンバイ モード
    • 低消費電力スリープ モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップのサポート
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VSUP でのロード ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護、過電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • きわめて広い接合部温度に対応
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲
  • CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
    • 出力電流容量 100mA の 5V LDO - TCAN11625-Q1
    • 出力電流容量 70mA の 3.3V LDO - TCAN11623-Q1
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
  • VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • スタンバイ モード
    • 低消費電力スリープ モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップのサポート
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VSUP でのロード ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護、過電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • きわめて広い接合部温度に対応
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給

TCAN1162x-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム ベーシス チップ) です。TCAN1162x-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN11623-Q1 および TCAN11625-Q1 は、広い入力電源電圧範囲に対応しており、何らかの LDO 出力を内蔵しています。TCAN11625-Q1 は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給するとともに外部にも電流を供給できる、5V LDO 出力 (VCCOUT) を備えています。TCAN11623-Q1は、5V LDO から電力を供給されて外部負荷をサポートする、3.3V LDO 出力 (VLDO3) を備えています。

TCAN1162x-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される超低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出されると、TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。

これにより、TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電力が遮断される超低電流スリープ状態を実現し、CAN バスを監視しながら低消費電力状態にすることができます。ウェイクアップ イベントが検出されると、TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。

TCAN1162x-Q1 は超低消費電力スタンバイ モードをサポートしています。このモードでは、高速トランスミッタとノーマル レシーバの電源がオフになり、低消費電力ウェイクアップ レシーバが働いて、 ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイクアップを可能にします。

TCAN1162x-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラと直接接続が可能です。このトランシーバは、低電圧検出、過電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)、最大 ±58V のバス フォルト保護を含む多くの保護および診断機能を備えています。

TCAN1162x-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム ベーシス チップ) です。TCAN1162x-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN11623-Q1 および TCAN11625-Q1 は、広い入力電源電圧範囲に対応しており、何らかの LDO 出力を内蔵しています。TCAN11625-Q1 は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給するとともに外部にも電流を供給できる、5V LDO 出力 (VCCOUT) を備えています。TCAN11623-Q1は、5V LDO から電力を供給されて外部負荷をサポートする、3.3V LDO 出力 (VLDO3) を備えています。

TCAN1162x-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される超低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出されると、TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。

これにより、TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電力が遮断される超低電流スリープ状態を実現し、CAN バスを監視しながら低消費電力状態にすることができます。ウェイクアップ イベントが検出されると、TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してノードの起動を開始します。

TCAN1162x-Q1 は超低消費電力スタンバイ モードをサポートしています。このモードでは、高速トランスミッタとノーマル レシーバの電源がオフになり、低消費電力ウェイクアップ レシーバが働いて、 ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイクアップを可能にします。

TCAN1162x-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラと直接接続が可能です。このトランシーバは、低電圧検出、過電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)、最大 ±58V のバス フォルト保護を含む多くの保護および診断機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1162-Q1 アクティブ 車載対応、5V 電源内蔵、CAN-FD トランシーバ Self-supplied CAN FD Transceiver
TCAN11625-Q1 アクティブ 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ SBC variant, includes a 5-V, 100-mA LDO output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1162x-Q1スリープ モードと LDO 出力を備えた車載用 CAN FD システム ベーシス チップ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション概要 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション概要 システム ベース チップ (SBC) 101: CAN と LIN の SBC 入門ガ イド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション概要 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
製品概要 System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio PDF | HTML 2025年 11月 20日
技術記事 システム ベース チップ 101 - CAN、CAN FD、LIN SBC 入門ガイ ド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 25日
技術記事 系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 10日
技術記事 시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1162x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLIN1162 デバイス ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN11623-Q1 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
  • TCAN11625-Q1 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
  • TCAN1164-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
  • TCAN1167-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
  • TCAN2410-Q1 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2411-Q1 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2450-Q1 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2451-Q1 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
  • TCAN2845-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2847-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2855-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN2857-Q1 パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
  • TCAN4550 トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ
  • TCAN4550-Q1 CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC)
  • TLIN1028-Q1 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
  • TLIN1431-Q1 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
  • TCAN24XXEVM TCAN24xx evaluation module
  • TCAN284XEVM TCAN284x 評価基板
  • TLIN1028EVM TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板
  • TCAN1162EVM TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板
  • TCAN1167EVM TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板
  • TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
  • TLIN1431EVM TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ