ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65217

アクティブ

3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 1 LDO 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 1 LDO 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで2Aの出力電流
    • リニア充電器: 最大充電電流700mA
    • 20V許容のUSBおよびAC入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチングFETを内蔵した3つの降圧コンバータ
    • 2.25MHzの固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流: 15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDOレギュレータ(LDO1、LDO2)
    • 2つの調整可能LDO
    • LDO2はDCDC3をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ(LDO3、LDO4)
    • 2つの独立負荷スイッチ、LDOとして構成可能
  • WLEDドライバ
    • 調光制御用にPWMを内部生成
    • 38Vの開路LED保護
    • 最大10個のLEDを持つストリング2つをサポート、各25mA
    • 内部的なローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ
  • インターフェイス
    • I2Cインターフェイス(アドレス0x24)
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで2Aの出力電流
    • リニア充電器: 最大充電電流700mA
    • 20V許容のUSBおよびAC入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチングFETを内蔵した3つの降圧コンバータ
    • 2.25MHzの固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
    • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流: 15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDOレギュレータ(LDO1、LDO2)
    • 2つの調整可能LDO
    • LDO2はDCDC3をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ(LDO3、LDO4)
    • 2つの独立負荷スイッチ、LDOとして構成可能
  • WLEDドライバ
    • 調光制御用にPWMを内部生成
    • 38Vの開路LED保護
    • 最大10個のLEDを持つストリング2つをサポート、各25mA
    • 内部的なローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ
  • インターフェイス
    • I2Cインターフェイス(アドレス0x24)
    • パスワード保護付きI2Cレジスタ

TPS65217xはシングル・チップの電力管理IC (PMIC)であり、携帯および5Vライン電源のアプリケーションでAM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS65217xデバイスは、0.4mmピッチの48ピン・リードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。

TPS65217xはシングル・チップの電力管理IC (PMIC)であり、携帯および5Vライン電源のアプリケーションでAM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS65217xデバイスは、0.4mmピッチの48ピン・リードレス・パッケージ(6mm×6mm VQFN)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65217x バッテリ駆動システム用のシングル・チップPMIC データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート TPS65217x Schematic Checklist (Rev. C) 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
アプリケーション・ノート AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) 2019年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Are you smarter than a fifth-generation appliance? PDF | HTML 2018年 5月 15日
アプリケーション・ノート Designing Robust TPS65217 Systems for VIN Brownout 2017年 10月 10日
ホワイト・ペーパー Simple power rail sequencing solutions for complex multi-rail systems 2016年 7月 6日
技術記事 How can watchdog save your system from catastrophic damages? PDF | HTML 2015年 12月 9日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
ユーザー・ガイド Powering the AM335x with the TPS65217x . (Rev. I) 2014年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65217CEVM — TPS65217C 評価モジュール

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65217DEVM — TPS65217D 評価基板

The TPS65217DEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217D power management device.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OCTVO-3P-AM335X — AM335x をベースとした Octavo Systems のシステム イン パッケージ

Octavo Systems は、世界中のイノベーターの皆様に、SiP (システム イン パッケージ) ベースのソリューションを提供するリーダー企業です。OSD335x ファミリの SiP デバイスを採用すると、TI の Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースとする高性能組込みシステムの開発と導入を、最も迅速かつ最もコスト効率の優れた方法で実施できます。

OSD335x デバイスは、最大 1GHz で動作する Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサを、最大 1GB の DDR3、TPS65217C 電源 (...)

購入先:Octavo Systems
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC)
  • TPS65023B 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO
  • TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC
  • TPS650861 ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65090 スイッチ モード チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)
  • TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
  • TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
  • TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ
  • TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)
  • TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
リファレンス・デザイン

TIDA-010032 — イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00155 — DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ