TIDA-00483

FSK 変調を用いた単一電流ループによるデュアル センサ測定リファレンス デザイン

TIDA-00483

設計ファイル

概要

TIDA-00483 リファレンス デザインは、周囲環境を測定し、温度、湿度、周囲光を 4 ~ 20mA 電流ループを介して通信できるサブシステムを実証しています。この設計は小さなフットプリントに、センサ データの計算および通信に必要なすべてのセンサ、フィルタ、制御回路を備えています。このリファレンス デザインは、工場自動化、フィールド トランスミッタ、およびビルディング オートメーションにおけるプロセス測定アプリケーション向けに設計されています。センサ、マイコン、および通信モジュールはすべて電流ループ電源で動作し、必要電流は 3.5mA 未満です。

特長
  • 4 ~ 20mA 電流ループ上で 2 つの変数パラメータを同時に伝送することで、配線および設置コストを削減します
  • FSK 変調されたデジタル データ ストリームにより、追加のセンサ パラメータへ拡張可能
  • FSK 生成用のデュアルオペアンプ構成の 4 次バターワース フィルタにより、BOM 点数を削減
  • 超低消費電力の MSP430 は、3.5mA の電流予算の消費を抑えるため、ループ内のセンサにより多くの電流を割り当てることができます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH2.PDF (2208 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIL8.PDF (200 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIL7A.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIM4.ZIP (3188 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBC6.ZIP (656 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIL9.PDF (1902 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIL6A.PDF (613 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV342デュアル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00483 FSK 変調を用いた単一電流ループによるデュアル センサ測定リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBC7 TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00483 FSK 変調を用いた単一電流ループによるデュアル センサ測定リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc7/tidcbc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBC7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide 2015/08/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。