データシート
SN74AHCT1G04
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd:7ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G04 には 1 つのゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00782 — DLP® テクノロジー採用、ポータブル高輝度 HD プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ チップセットを採用し、アクセサリ プロジェクタ、スマート プロジェクタ、モバイル スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4501 (0.45 WXGA) DMD、DLPC6401 ディスプレイ コントローラで構成されています。外部 LED ドライバのリファレンス (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点