ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62569A

アクティブ

SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62825A アクティブ 強制 PWM、1.5mm × 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Buck converter with higher output accuracy (1%) and smaller solution size
TPS62A02A アクティブ SOT パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ Higher output voltage accuracy with output discharge

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 強制 PWM により出力電圧リップルを低減
  • 最大 95% の効率
  • 低 RDS(ON) のスイッチ:100mΩ / 60mΩ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 標準スイッチング周波数:1.5MHz
  • パワー・グッド出力
  • 過電流保護
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • SOT563 パッケージで供給
  • TLV62568TLV62569 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成
  • 強制 PWM により出力電圧リップルを低減
  • 最大 95% の効率
  • 低 RDS(ON) のスイッチ:100mΩ / 60mΩ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 標準スイッチング周波数:1.5MHz
  • パワー・グッド出力
  • 過電流保護
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • SOT563 パッケージで供給
  • TLV62568TLV62569 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成

TLV62568AおよびTLV62569Aデバイスは同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数1.5MHzのパルス幅変調(PWM)モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT563パッケージで供給されます。

TLV62568AおよびTLV62569Aデバイスは同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数1.5MHzのパルス幅変調(PWM)モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT563パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV62568A アクティブ SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ Pin-compatible converter with lower ouput current (1 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV62569 アクティブ SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ SOT23 package, low power mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV6256xA 強制 PWM 機能を持つ SOT563 パッケージの 1A、2A 降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62569APEVM-860 — 降圧コンバータの評価モジュール

TLV62569APEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62569APDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TLV62569APDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV62569A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMCO2A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV62569AP PSpice Transient Model

SLVMCM5.ZIP (82 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン

TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン

PoE (Power over Ethernet) を使用すると、データと同じイーサネット ケーブルで電力を供給でき、クロストーク、干渉、データ ストリームの破損の危険はありません。このリファレンス デザインでは、TI の DaVinci™ デジタル メディア プロセッサまたは種々のアプリケーション プロセッサをベースとした PoE または 12V アダプタを使用して電力を供給する IP ネットワーク カメラ用のエンド ツー エンドのパワー ツリーを紹介します。このパワー ツリーから、IP ネットワーク カメラの各種ペリフェラルに必要な以下のようなレールも得られます:イメージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian