ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 電力受電側

TPS23755

アクティブ

フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD

製品詳細

Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (RJJ) 23 24 mm² 6 x 4
  • タイプ 1 PoE 用の包括的な IEEE 802.3at PD ソリューション
    • Ethernet Alliance (EA) ロゴ認証設計を利用可能
    • 堅牢な 100V、0.36Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
    • プログラム可能な分類レベル
  • PWM コントローラと 0.77Ω (標準値) 150V パワー MOSFET を内蔵
    • PSR 付きフライバック・コントローラ
      • 2 次側ダイオード整流器により CCM 動作をサポート
      • ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5%~100% の範囲)
    • ローサイド・スイッチ降圧トポロジをサポート
    • 同期可能な可変スイッチング周波数
    • 高度なスタートアップ
    • プログラム可能なスルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
  • スムーズな遷移で 2 次側アダプタを優先制御
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小型の 6mm × 4mm VSON パッケージ
  • タイプ 1 PoE 用の包括的な IEEE 802.3at PD ソリューション
    • Ethernet Alliance (EA) ロゴ認証設計を利用可能
    • 堅牢な 100V、0.36Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
    • プログラム可能な分類レベル
  • PWM コントローラと 0.77Ω (標準値) 150V パワー MOSFET を内蔵
    • PSR 付きフライバック・コントローラ
      • 2 次側ダイオード整流器により CCM 動作をサポート
      • ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5%~100% の範囲)
    • ローサイド・スイッチ降圧トポロジをサポート
    • 同期可能な可変スイッチング周波数
    • 高度なスタートアップ
    • プログラム可能なスルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
  • スムーズな遷移で 2 次側アダプタを優先制御
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小型の 6mm × 4mm VSON パッケージ

TPS23755 は、Power over Ethernet (PoE) 受電機器 (PD) インターフェイス、150V スイッチング・パワー FET、およびフライバック・トポロジ用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを組み合わせたものです。1 次側レギュレーション (PSR)、スペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD)、高度なスタートアップなどの機能を備え高度に統合された TPS23755 は小型の機器に最適なソリューションです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。2 次側ダイオード整流器を使った動作 (通常 12V 以上の出力) 用に最適化されています。通常、コンバータはスイッチング周波数 250kHz 時に連続導通モード (CCM) で動作します。

SFFD およびスルーレート制御により、EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えることができ、高度なスタートアップにより、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化すると同時に、使用するバイアス・コンデンサを最小限にできます。

2 次補助電源検出機能により、効率または熱的性能を犠牲にすることなく PoE 入力電力との間でスムーズな遷移を確保しながら、2 次側電源アダプタを優先します。

この DC/DC コントローラは内部ソフトスタート、スロープ補償、ブランキング機能を備えています。非絶縁用途の場合、TPS23755 は降圧トポロジもサポートしています。

TPS23755 は、Power over Ethernet (PoE) 受電機器 (PD) インターフェイス、150V スイッチング・パワー FET、およびフライバック・トポロジ用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを組み合わせたものです。1 次側レギュレーション (PSR)、スペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD)、高度なスタートアップなどの機能を備え高度に統合された TPS23755 は小型の機器に最適なソリューションです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。2 次側ダイオード整流器を使った動作 (通常 12V 以上の出力) 用に最適化されています。通常、コンバータはスイッチング周波数 250kHz 時に連続導通モード (CCM) で動作します。

SFFD およびスルーレート制御により、EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えることができ、高度なスタートアップにより、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化すると同時に、使用するバイアス・コンデンサを最小限にできます。

2 次補助電源検出機能により、効率または熱的性能を犠牲にすることなく PoE 入力電力との間でスムーズな遷移を確保しながら、2 次側電源アダプタを優先します。

この DC/DC コントローラは内部ソフトスタート、スロープ補償、ブランキング機能を備えています。非絶縁用途の場合、TPS23755 は降圧トポロジもサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS23758 アクティブ フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD This product is recommended for 5V or lower output voltage applications in order to maintain output voltage regulation accuracy.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23755 フォトカプラなしのフライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 28日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 14日
技術記事 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
アプリケーション・ノート Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23755EVM-894 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価モジュール

The TPS23755 evaluation module (TPS23755EVM-894) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23755, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ガーバー・ファイル

TPS23755EVM-894 Gerber

SLVC738.ZIP (605 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (RJJ) 23 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ