TIDA-010081

5G テレコム整流器向け、95% を上回る高効率の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

TIDA-010081

設計ファイル

概要

この小型で高効率の DC 54V、1000W 出力のリファレンス デザインは、5G テレコムおよび産業用 AC/DC 電源を対象としています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 95.9% のピーク効率を実現しているため、システムは強制冷却を使わずに動作できます。このシステム全体は、30% 負荷で 12% 未満、50% 負荷で 8% 未満、100% 負荷で 5.5% 未満と iTHD が小さく、負荷過渡特性も優れています。

特長
  • ピーク効率は、230V AC入力時に95.9%、30%~100%の負荷範囲で95%です
  • CCM PFC とハーフブリッジ LLC を採用 (UCC28180、UCC256403)
  • 低 iTHD (電流全高調波歪み):30%負荷で12%未満、50%負荷で8%未満、100%負荷で5.5%未満
  • 優れた負荷変動時の性能が良好で、出力電圧の変動が1%未満
  • ±1% 以内という入力電力メーター向けの測定精度を負荷範囲全体にわたって達成
  • 密閉型金属ケースによる受動冷却
出力電圧オプション TIDA-010081.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 18.7
出力電力(W) 1009.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU766A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM327.PDF (308 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM326.ZIP (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM329A.ZIP (12053 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP1.ZIP (587 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM328.PDF (973 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM325A.PDF (561 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS560430SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24624LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20212 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9101シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256403超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 5G テレコム整流器用の効率 > 95% の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。