TIDA-01021
DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン
TIDA-01021
概要
高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz 未満です。 TI の ADC12DJ3200 高速コンバータ EVM を使用することにより、5.25GHz の入力信号時に、10ps(ピコ秒)未満のボード間クロック スキューと 49.6dB の SNR を実現します。すべての主要な設計理論が記載され、部品選択プロセスや設計の最適化の手引きとなります。 回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
特長
- 最大 15GHz のサンプル クロック生成
- マルチチャネル JESD204B 準拠クロック ソリューション
- RF サンプリング ADC / DAC 向けの低位相ノイズ クロッキング
- 構成可能な位相同期により、複数チャネル システムで低スキューを実現
- TI の高速コンバータ カードとキャプチャ カード(ADC12DJ3200EVM、TSW14J56 / TSW14J57)をサポート
通信機器
産業用
- GPS レシーバ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- スペクトラム・アナライザ、位相ノイズ、ノイズ指数
- デジタイザ (50MSPS 超)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- ベクトル信号トランシーバ(VST)
- ベクトル信号トランシーバ(VST)
- レーザー・ガイダンス
- レーザー距離メーター
- レーザー距離メーター
- レーダー・ガイダンス
- 包括的なレーダー システム
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 気中遮断器(ACB)
- 無線通信テスト
- 無線通信テスト
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 防衛無線
- 防衛無線
- 電子戦
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR78A.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRR77A.PDF (194 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 — 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08DJ3200 — 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ2700 — 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
開発の開始
評価ボード
高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdr5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdr5b/tidcdr5b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDR5. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DSO、レーダー、5Gワイヤレス・テスター用の、マルチチャネル JESD204B 15GHzクロッキングのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/09/19 | ||
| 技術記事 | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 2019/06/04 | |||
| 技術記事 | Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy | PDF | HTML | 2017/08/28 |