TIDA-010131
レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン
TIDA-010131
概要
フェーズドアレイ レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ フロント エンドは、同期マルチトランシーバ シグナル チェーンを必要とします。各トランシーバ シグナル チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)、クロック サブシステムを搭載しています。このクロック サブシステムは高精度遅延調整機能を搭載した低ノイズ サンプリング クロックを提供し、最小のチャネル間スキューのほか、信号対雑音比(SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ(SFDR)、IMD3、実効ビット数(ENOB)などの最適なシステム性能を実現します。このリファレンス デザインはマルチチャネル JESD204B クロックの生成と AFE7444 EVM によるシステム性能を可能にします。最大 2.6GHz の無線周波数に対応する 6GSPS/3GSPS DAC/ADC クロックにより、10ps を超える優れたチャネル間スキューを実現します。また、AFE7444 のデータシート仕様に匹敵する SNR や SFDR などのシステム性能を提供します。
特長
- 8T8R(8 送信 / 8 受信)RF サンプリング アナログ フロント エンド向け JESD204B 準拠クロック ソリューション
- 複数の RF AFE トランシーバに対応するデジタル機能同期
- 14 ビット RF サンプリング AFE 向けの低位相ノイズ クロック生成
- 約 500fs 単位で位相遅延の微調整に対応し、複数のデバイスで位相同期を実現し
- 高速コンバータ カードとキャプチャ カード(AFE7444EVM、TSW14J56EVM、TSW14J57EVM)をサポート
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ31.ZIP (315 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
フェーズドアレイ レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ フロント エンドは、同期マルチトランシーバ シグナル チェーンを必要とします。各トランシーバ シグナル チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)、クロック サブシステムを搭載しています。このクロック サブシステムは高精度遅延調整機能を搭載した低ノイズ サンプリング クロックを提供し、最小のチャネル間スキューのほか、信号対雑音比(SNR)、スプリアス フリー ダイナミック (...)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfb3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfb3/tidcfb3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFB3. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | レーダー、ワイヤレス 5G 向けマルチチャネル RF トランシーバ・クロッキングのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/03/21 |