CC2674R10

アクティブ

1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

製品詳細

CPU core Arm® Cortex®-M33 Technology 2.4 GHz proprietary, 6LoWPAN, Bluetooth low energy, Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Matter, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 296 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 I2C, 2 comparators, 4 SSI, 4 UART, 4 timers, 8-bit DAC, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC), Sensor controller Features 15.4G PHY, Border router, Direction finding, Direction finding/AoA, End device, Multi-protocol dual-band, NCP, OAD, Router, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 42 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG Edge AI enabled No
CPU core Arm® Cortex®-M33 Technology 2.4 GHz proprietary, 6LoWPAN, Bluetooth low energy, Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Matter, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 296 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 I2C, 2 comparators, 4 SSI, 4 UART, 4 timers, 8-bit DAC, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC), Sensor controller Features 15.4G PHY, Border router, Direction finding, Direction finding/AoA, End device, Multi-protocol dual-band, NCP, OAD, Router, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 42 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M33 プロセッサと TrustZone の組み合わせ
  • FPU と DSP の拡張機能
  • 1024kB フラッシュ プログラム メモリ
  • 8kB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 256kB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
    • パリティが無効になっている場合は 32kB の SRAM を追加可能
  • ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) ドライバ
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、Bluetooth® 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます
  • OTA (Over-the-air) 更新をサポート

超低消費電力センサ コントローラ

  • 4kB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 4.0mA のアクティブ モード電流、CoreMark
    • 83µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 1.19µA (スタンバイ モード、RTC、256kB SRAM)
    • 0.13µA (シャットダウン モード、ウェークアップ オン ピン)
  • 超低消費電力センサ コントローラの消費電流
    • 2MHz モードで 32µA
    • 24MHz モードで 849µA
  • 無線の消費電流:
    • 2.4GHz で 6.4mA RX
    • 2.4GHz、0dBm で 7.3mA TX

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • –104dBm (Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • –105dBm (IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz OQPSK、コヒーレント モデム)

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU 周辺機器

  • ほとんどのデジタル ペリフェラルを任意の GPIO に配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット SAR ADC、200ksps、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • プログラマブル電流ソース
  • 4 つの UART、4 つの SPI、2 つの I2C、 1 つの I2S
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • セキュア ブートのサポート
  • セキュア キー ストレージとデバイス ID をサポート
  • 信頼できる実行環境に対応する Arm TrustZone
  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • 公開鍵アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • セキュア デバッグ ロック
  • ソフトウェア アンチロールバック保護

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • -40°C~+105°C

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • 8mm × 8mm RSK VQFN64 (GPIO 42 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M33 プロセッサと TrustZone の組み合わせ
  • FPU と DSP の拡張機能
  • 1024kB フラッシュ プログラム メモリ
  • 8kB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 256kB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
    • パリティが無効になっている場合は 32kB の SRAM を追加可能
  • ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) ドライバ
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、Bluetooth® 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます
  • OTA (Over-the-air) 更新をサポート

超低消費電力センサ コントローラ

  • 4kB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 4.0mA のアクティブ モード電流、CoreMark
    • 83µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 1.19µA (スタンバイ モード、RTC、256kB SRAM)
    • 0.13µA (シャットダウン モード、ウェークアップ オン ピン)
  • 超低消費電力センサ コントローラの消費電流
    • 2MHz モードで 32µA
    • 24MHz モードで 849µA
  • 無線の消費電流:
    • 2.4GHz で 6.4mA RX
    • 2.4GHz、0dBm で 7.3mA TX

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • –104dBm (Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • –105dBm (IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz OQPSK、コヒーレント モデム)

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU 周辺機器

  • ほとんどのデジタル ペリフェラルを任意の GPIO に配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット SAR ADC、200ksps、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • プログラマブル電流ソース
  • 4 つの UART、4 つの SPI、2 つの I2C、 1 つの I2S
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • セキュア ブートのサポート
  • セキュア キー ストレージとデバイス ID をサポート
  • 信頼できる実行環境に対応する Arm TrustZone
  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • 公開鍵アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • セキュア デバッグ ロック
  • ソフトウェア アンチロールバック保護

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • -40°C~+105°C

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • 8mm × 8mm RSK VQFN64 (GPIO 42 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

SimpleLink™CC2674R10 デバイスはマルチプロトコルおよびマルチバンド 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは ThreadZigbee Bluetooth 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、テキサス・インスツルメンツ 15.4 スタック (2.4GHz) など各種独自システムDMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ システムHVAC医療有線ネットワーク携帯型電子機器ホーム シアター & エンターテインメント市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します。

  • Arm TrustZone ベースのセキュア キー ストレージ、デバイス ID、トラステッド機能をサポート。
  • SimpleLink LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル スタックを柔軟にサポート。
  • 0.92µA の小さいスタンバイ電流 (全 256kB SRAM 保持) によるバッテリ寿命が長いワイヤレス アプリケーション。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータの破損を防止する常時オン SRAM パリティによる、産業用市場向けの中断のない長い動作寿命のための小さい SER (ソフト エラー レート) FIT (Failure-in-time、故障率)。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm Cortex-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート。
  • Bluetooth® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

このCC2674R10デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、ポートフォリオから自分の設計に追加でき、設計の要件が変化した場合でも、コードを 100% 再利用することができます。詳細については、SimpleLink マイコン プラットフォームをご覧ください。

ソフトウェアの互換性に加えて、マルチバンド ワイヤレス MCU は 7mm × 7mm の QFN パッケージに封止済みで、352kB のフラッシュから 1MB のフラッシュまでのピン互換性があるので、設計のスケーラビリティを最大限に高めることができます。テキサス・インスツルメンツの 2.4GHz デバイスの詳細については、www.ti.com/bluetooth をご覧ください。

SimpleLink™CC2674R10 デバイスはマルチプロトコルおよびマルチバンド 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは ThreadZigbee Bluetooth 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、テキサス・インスツルメンツ 15.4 スタック (2.4GHz) など各種独自システムDMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ システムHVAC医療有線ネットワーク携帯型電子機器ホーム シアター & エンターテインメント市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します。

  • Arm TrustZone ベースのセキュア キー ストレージ、デバイス ID、トラステッド機能をサポート。
  • SimpleLink LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル スタックを柔軟にサポート。
  • 0.92µA の小さいスタンバイ電流 (全 256kB SRAM 保持) によるバッテリ寿命が長いワイヤレス アプリケーション。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータの破損を防止する常時オン SRAM パリティによる、産業用市場向けの中断のない長い動作寿命のための小さい SER (ソフト エラー レート) FIT (Failure-in-time、故障率)。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm Cortex-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート。
  • Bluetooth® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

このCC2674R10デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、ポートフォリオから自分の設計に追加でき、設計の要件が変化した場合でも、コードを 100% 再利用することができます。詳細については、SimpleLink マイコン プラットフォームをご覧ください。

ソフトウェアの互換性に加えて、マルチバンド ワイヤレス MCU は 7mm × 7mm の QFN パッケージに封止済みで、352kB のフラッシュから 1MB のフラッシュまでのピン互換性があるので、設計のスケーラビリティを最大限に高めることができます。テキサス・インスツルメンツの 2.4GHz デバイスの詳細については、www.ti.com/bluetooth をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC2652R7 アクティブ 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン Pin-to-pin compatible with reduced flash and RAM

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2674R10SimpleLink™ 高性能マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
* エラッタ CC2674R10 SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision B (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 28日
* ユーザー・ガイド CC13x4, CC26x4 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 3月 23日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
設計ガイド BLE を使用して ECG、呼吸、ペース、体温を監視する医療用ウェ アラブル パッチのリファレンス デザイン PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 2日
アプリケーション・ノート Hardware Migration to CC2674R10 and CC2674P10 PDF | HTML 2023年 7月 13日
アプリケーション概要 Wireless MCUs Designed to Meet Complex IoT Requirements PDF | HTML 2023年 7月 12日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
開発キット

LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、Sub-1GHz や 2.4GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象のプロトコルは、Bluetooth® Low Energy、Wi-SUN®、Thread、ZigBee®、TI 15.4-stack、2.4GHz と Sub-1GHz の独自 RF プロトコルなど、SimpleLink™ 低消費電力ソフトウェア開発キットと互換性のある各プロトコルです。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-MATTER SimpleLink™ family of devices Matter software

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK SimpleLink™ family of devices OpenThread software

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT — Arm® コード生成ツール:コンパイラ

TI の Arm® コード生成 (コンパイラ) ツールは、TI の Arm ベース プラットフォーム向けアプリケーション プログラムの開発をサポートしています。特に、TI の Arm Cortex-M と Cortex-R シリーズのデバイスをサポートするプログラム向けです。

最新ツール ARM-CGT-CLANG は、オープン ソースの Clang コンパイラとそのコンパイラがサポートする LLVM インフラから派生したものです。独自仕様のレガシー ツール (ARM-CGT) はメンテナンス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SPRR484 LP-EM-CC1354P10-1 Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA24 Design Files

SWRC378.ZIP (1721 KB)
ガーバー・ファイル

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA24_10dBm Design Files

SWRC379.ZIP (1951 KB)
ガーバー・ファイル

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA9093 Design Files

SWRC380.ZIP (1772 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010280 — 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン

このウェアラブル バイオセンシング ホルター モニタのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する TI の最新製品向けの評価プラットフォームを提示します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データは、(Bluetooth® Low Energy 5.3 をサポートする) CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010270 — Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン

このバイオセンシング パッチのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸数、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインの継続的な監視に使用できる TI の最新製品を評価するためのプラットフォームを実現します。このデザインは、高精度の単極 ECG 信号取得に AFE4960 を使用し、体温の監視に TMP119 を使用しています。測定データは、CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian