TIDA-01088

絶縁型シャント センサを使用するマルチフェーズ電源品質測定のリファレンス デザイン

TIDA-01088

設計ファイル

概要

TIDA-01088 リファレンス デザインは、多相のエネルギー測定システムに電力品質パラメータ測定を実装しています。全高調波歪み (THD)、基本波の読み取り値とともに、有効 / 無効エネルギーや有効 / 無効電力などの標準的な計測パラメータが計算されます。位相間の角度も計算され、システムの誤った取り付けを防止します。このデザインは絶縁型シャント電流センサを使用して、高調波分析の精度を維持し、磁気改ざん攻撃への耐性も備えています。

特長
  • 電気的に絶縁されたシャント電流センサにより、Class 0.5% の 3 相計測を実現
  • 最大 1kV AC (動作電圧) と 7kV (ピーク) の絶縁性能
  • 電圧と電流について全高調波歪み (THD) を計算
  • プログラマブルなスレッショルド レベルで記録される電圧の低下 / 上昇イベント
  • 位相シーケンスを決定するための位相間角度測定により、システムの誤った取り付けを防止
  • 包括的なエネルギー ライブラリで、基本波電圧 / 電流、基本波有効 / 無効電力、有効 / 無効エネルギー、RMS (実効) 電流 / 電圧、力率、ライン周波数に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO7A.PDF (9378 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLM8.PDF (250 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLN0.ZIP (350 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC52.ZIP (289 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLM9.PDF (374 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLM7.PDF (97 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F676413 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M05LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7320C低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01088 絶縁型シャント センサを使用するマルチフェーズ電源品質測定のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC53 TIDA-01088 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01088 絶縁型シャント センサを使用するマルチフェーズ電源品質測定のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc53 or www.ti.com/lit/xx/tidcc53a/tidcc53a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC53. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multi-Phase Power Quality Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2016/07/26
技術記事 Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 2017/08/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00601 絶縁型シャント センサを使用した多相エネルギー測定のリファレンス デザイン TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 強化された ESD 保護機能を実装した Class 0.5 三相エネルギー測定システムのリファレンス デザイン TIDM-THDREADING エネルギー監視向け全高調波歪み測定のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。