DRV8316C

アクティブ

電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 三相 BLDC モーター・ドライバ
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 6x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8316CR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
    • DRV8316CT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 3.3V、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • 三相 BLDC モーター・ドライバ
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 6x PWM 制御インターフェイス
    • サイクルごとの電流制限付き 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8316CR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
    • DRV8316CT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 3.3V、30mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状態通知ピン (nFAULT)
    • SPI インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

DRV8316C は、3 つの H ブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、95mΩ (ハイサイド + ローサイド) という非常に低い RDS(ON) を備えており、12V/24V のブラシレス DC モーターで高い電力駆動能力を実現できます。DRV8316C には電流検出機能が組み込まれているので、外付けの検出抵抗は不要です。DRV8316C には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、200mA) および LDO (3.3V/30mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。

DRV8316C には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8316C は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。DRV8316C は、SPI (DRV8316CR) またはピン (DRV8316CT) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWMモード、スルーレート、OCPレベル、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。

DRV8316C には、電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。

設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。

DRV8316C は、3 つの H ブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、95mΩ (ハイサイド + ローサイド) という非常に低い RDS(ON) を備えており、12V/24V のブラシレス DC モーターで高い電力駆動能力を実現できます。DRV8316C には電流検出機能が組み込まれているので、外付けの検出抵抗は不要です。DRV8316C には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、200mA) および LDO (3.3V/30mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。

DRV8316C には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8316C は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。DRV8316C は、SPI (DRV8316CR) またはピン (DRV8316CT) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWMモード、スルーレート、OCPレベル、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。

DRV8316C には、電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。

設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8317 アクティブ 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ Smaller package for lower voltage and power applications 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8316C 三相 FET 内蔵モーター・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8316REVM — DRV8316R 3 相 PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板

DRV8316REVM は、複数の MOSFET ドライバを内蔵した 3 個の H ブリッジを実装しており、複数の 12V/24V DC レール使用またはバッテリ動作のアプリケーションで 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動することを意図しています。

このデバイスは、電流センス機能を備えた 3 個の電流センス・アンプ (CSA) を内蔵しており、BLDC モーターの 三相電流をセンスできるので、FOC と電流制御のシステムを最適な方法で実装するのに役立ちます。

この LaunchPad と接続すると、DRV8316 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
リファレンス・デザイン

TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian