TIDA-020075

車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン

TIDA-020075

設計ファイル

概要

フル ハイブリッド (FHV)、プラグインハイブリッド車 (PHV)、バッテリ電気自動車 (BEV) の各バッテリ ジャンクション ボックスは、バッテリ パックを接続解除するコア機能を内蔵しており、過電流、永続的な損傷、または熱暴走からバッテリを保護します。このリファレンス デザインは、車載グレード、機能安全準拠のシングルまたはデュアル スクイブ ドライバのデザインを製作する方法を提示します。

ボードのサイズは 44mm × 130mm です。

特長
  • フル統合型、シングルまたはデュアルのパイロヒューズ ドライバのデザイン
  • TI の接触器ドライバやパック モニタと組み合わせると、配線ハーネスの工数を低減できます
  • 構成、診断、導入に使用できる SPI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU962.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDH4.PDF (220 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDH3.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDH6.ZIP (1481 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS9.ZIP (755 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDH5.PDF (980 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDH2.PDF (308 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ソレノイド ドライバ

DRV3901-Q1自動車、40V、3.4Aシングルチャネルパイロヒューズドライバー

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

フル ハイブリッド (FHV)、プラグインハイブリッド車 (PHV)、バッテリ電気自動車 (BEV) の各バッテリ ジャンクション ボックスは、バッテリ パックを接続解除するコア機能を内蔵しており、過電流、永続的な損傷、または熱暴走からバッテリを保護します。このリファレンス デザインは、車載グレード、機能安全準拠のシングルまたはデュアル スクイブ ドライバのデザインを製作する方法を提示します。

ボードのサイズは 44mm × 130mm です。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用、高電圧バッテリ管理システム 2 チャネル パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。