TIDA-010241

Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン

TIDA-010241

設計ファイル

概要

FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) の継続的な処理能力向上に伴い、電源レールの数が増加し、レールあたりの要件がさらに厳格になっています。これらの要件を管理するには、すべてのレールに電力を供給し、コンパクトな形態でシーケンシングを実現するために、パワー マネージメントIC (PMIC) とコントローラが必要です。

特長
  • デュアルチャネル DCAP+ コントローラ
  • PMIC が供給する 6 本の電源レールとシーケンシング
  • 複数のモジュールを使用したコンパクトなコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU854.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

PDF | HTML
JAJU833.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAW3.PDF (1943 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAW2.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAW4.ZIP (8922 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA3.ZIP (6818 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAW1.PDF (2523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM5D18064.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール

データシート: PDF
Si 電力段

CSD95410RRB90A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650861ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS53688VR13.HC SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) の継続的な処理能力向上に伴い、電源レールの数が増加し、レールあたりの要件がさらに厳格になっています。これらの要件を管理するには、すべてのレールに電力を供給し、コンパクトな形態でシーケンシングを実現するために、パワー マネージメントIC (PMIC) とコントローラが必要です。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010089 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン TIDA-010241 Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01041 マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン TIDA-020075 車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン TIDA-050026-23881 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050026-23882 マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/10/18
* 設計ガイド 高性能 Xilinx および Intel FPGA 向けの柔軟な電源リファレンス・ デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/02/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。