SN74LVC1T45

アクティブ

構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.9 Technology family LVC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.9 Technology family LVC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DPK) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする DIR 入力回路
  • 低い消費電力、ICC 最大値 4µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート
    • 420Mbps (3.3V から 5V への変換)
    • 210Mbps (3.3V への変換)
    • 140Mbps (2.5V への変換)
    • 75Mbps (1.8V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする DIR 入力回路
  • 低い消費電力、ICC 最大値 4µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート
    • 420Mbps (3.3V から 5V への変換)
    • 210Mbps (3.3V への変換)
    • 140Mbps (2.5V への変換)
    • 75Mbps (1.8V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

SN74LVC1T45 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの両方の入力回路は常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにロジック High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74LVC1T45 は、DIR 入力が V‌CCA によって給電されるように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

SN74LVC1T45 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの両方の入力回路は常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにロジック High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74LVC1T45 は、DIR 入力が V‌CCA によって給電されるように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0102 アクティブ 各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator
TXU0202 アクティブ 各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1T45 1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力 データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 8月 9日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板

TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.5℃) デジタル温度センサです。TMP126-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。

TMP126EVM は、開発ユーザーが TMP126 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

HSPICE MODEL OF SN74LVC1T45

SCEJ231.ZIP (94 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC1T45 IBIS Model (Rev. C)

SCEM401C.ZIP (99 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC1T45 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SCEM545A.TSC (23812 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

SN74LVC1T45 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SCEM546A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-060025 — LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン

このデザインは、光ファイバ伝送メディアを使用するタイム オブ フライト(ToF)距離測定回路を搭載した高速光学フロント エンドを提示します。このフロント エンドは、自由空間全体の測定など、さまざまな種類の ToF 測定に適応できます。このデザインは、業界をリードする 2.5V 出力リニア トランスインピーダンス フロント エンドを採用しています。このフロント エンドは、ゲインが 10kΩ(電流入力、電圧出力なのでゲインの単位は Ω)のときに帯域幅が 200MHz 超であり、高精度測定に対応しています。デバイスの測定精度を 12ns から 250ps に向上させる短時間モードで動作する (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200MODLAUNCHXL — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 モジュール向け LaunchPad

CC3200MODLAUNCHXL は、CC3200MOD をホストする低コストの評価プラットフォームです。SimpleLink™ CC3200MOD は、ARM® Cortex™-M4 ベースのマイコンを統合したワイヤレス・マイコン・モジュールであり、お客様は単一のデバイスを使用してアプリケーション全体を開発することができます。モジュールの LaunchPad は、プログラマブル・ユーザー・ボタン、カスタム・アプリケーション用の RGB (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン

TI の高性能 ARM®Cortex®-A15 ベースの AM57x プロセッサも、C66x DSP を搭載しています。これらの DSP は、産業用、車載、財務用のアプリケーションで多くの場合必要とされる、高信号およびデータ処理タスクに対応できる設計を採用しています。AM57x OpenCL の実装により、標準のプログラミング モデルと言語を使って高い計算タスクに DSP アクセラレーションを簡単に利用できるため、DSP アーキテクチャに関する深い知識は不要になります。TIDEP0046 TI リファレンス デザインは、標準的な C/C++ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン

これは、AM57x プロセッサと、それに付随する TPS659037 パワー マネージメント IC (PMIC) に基づいたリファレンス デザインです。  このデザインでは、AM57x および TPS659037 を使用して設計されたシステムの電源および熱に関する設計上の重要な検討事項と手法を特に取り上げます。  パワー マネージメントの設計、パワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) の設計上の検討事項、熱設計上の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要に関する参考資料と文書が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00725 — 広帯域幅光学フロント エンド、リファレンス デザイン

120MHz の広帯域幅を測定する包括的な光フロント エンドを実装したリファレンス デザインで、高速トランスインピーダンス アンプ、完全差動アンプ、高速 14 ビット 160MSPS ADC(JESD204B インターフェイス付き)で構成されています。  光学時間領域反射率測定(OTDR)などのアプリケーション向けに、内蔵レーザー ドライバとダイオードから生成される高速光パルスへの応答により、システム性能を評価するためにハードウェアとソフトウェアが提供されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DPK) 6 Ultra Librarian