TIDEP0064

リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン

TIDEP0064

設計ファイル

概要

リアルタイム イーサネットと産業用イーサネットは、自動化した生産を制御する目的で、ファクトリ オートメーションの床で使用されています。このような分野におけるイーサネット トラフィックの監視は、保守とエラー解析にとって重要な手段です。  TIDEP0064 リファレンス デザインは、PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニットと産業用通信サブシステム)向けのリアルタイム イーサネット トレース機能の実装であり、パッシブ トレース機能として産業用イーサネット ネットワークの内部に配置することを想定しています。その結果、イーサネット トラフィックに変更を加えずに、フレームのタイム駿府を含め、すべてのイーサネット フレームの監視と記録をすることができます。このリファレンス デザインを採用すると、ファクトリ オートメーションと産業用通信のネットワーク分析に適した製品を製作できます。

特長
  • 産業イーサネット パケットの監視とトレースの機能
  • ナノ秒単位の分解能でパケットのタイム スタンプを取得
  • 64 ビットのタイム スタンプ付与をサポート
  • ギガビット イーサネット PHY アップリンクに対応
  • PRU ファームウェアと Arm ドライバのソース コードを提供し、お客様による差異化が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCD4.PDF (2000 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNS9.ZIP (450 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNS8.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNT1.ZIP (383 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCO9.ZIP (5562 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNT0.ZIP (3031 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNS7.PDF (319 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

リアルタイム イーサネットと産業用イーサネットは、自動化した生産を制御する目的で、ファクトリ オートメーションの床で使用されています。このような分野におけるイーサネット トラフィックの監視は、保守とエラー解析にとって重要な手段です。  TIDEP0064 リファレンス デザインは、PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニットと産業用通信サブシステム)向けのリアルタイム イーサネット トレース機能の実装であり、パッシブ トレース機能として産業用イーサネット ネットワークの内部に配置することを想定しています。その結果、イーサネット (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSIDK437X AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCP0 — TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCP0 TIDEP0064 Real-Time Ethernet Tracer With PRU-ICSS Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/10/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccp0 or www.ti.com/lit/xx/tidccp0/tidccp0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCP0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Real-Time Ethernet Tracer for PRU-ICSS Reference Design 2016/10/24
技術記事 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。