TIDEP0033

信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン

TIDEP0033

設計ファイル

概要

産業用通信システム内のプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) は、FPGA、CPLD、ASIC を使用せずに、リアルタイム処理が重視されるアプリケーションのサポートを可能にします。
このリファレンス デザインは、PRU-ICSS での信号路遅延補償を実施して、SPI マスタ プロトコルを実装する方法を示します。ADS8688 の 32 ビット通信プロトコルをサポートしており、SPI クロック周波数は最大 16.7MHz です。

特長
  • 信号路遅延補償が可変の SPI マスター プロトコル(信号路遅延補償用の外部ハードウェアは不要)
  • 最大 16.7MHz の SPI クロック
  • ADS8688 の SPI 通信プロトコルをサポート
  • 既知のセカンダリ応答に対する信号路遅延の自動測定
  • PRU-ICSS ファームウェアは TIDA-00164(ADS8688 と ISO7141CC の組み合わせ)によって検証されており、ファームウェアのソース コード、実装に関する説明、導入の手順も提供されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA38A.PDF (1142 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF80.ZIP (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF79.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF82.ZIP (384 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG2.ZIP (5563 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF81.ZIP (448 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF78.PDF (248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

産業用通信システム内のプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) は、FPGA、CPLD、ASIC を使用せずに、リアルタイム処理が重視されるアプリケーションのサポートを可能にします。
このリファレンス デザインは、PRU-ICSS での信号路遅延補償を実施して、SPI マスタ プロトコルを実装する方法を示します。ADS8688 の 32 ビット通信プロトコルをサポートしており、SPI クロック周波数は最大 16.7MHz です。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSIDK437X AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAG3 — SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAG3 SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcag3 or www.ti.com/lit/xx/tidcag3/tidcag3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAG3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2015/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。