TIDEP0065

エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

TIDEP0065

設計ファイル

概要

これは、プログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) を備えた Sitara™ プロセッサ上での産業用通信向けリファレンス デザインです。PRU-ICSS を使用すると、リアルタイム アプリケーションの分野でカスタム ファームウェア アプリケーションを開発できます。多くのアプリケーション プロセッサが搭載している I2C ペリフェラルは、ブロック読み取り転送やブロック書き込み転送のような SMbus コマンドをサポートしていません。このリファレンス デザインは、標準的な I2C コマンドを使用して、このような SMbus コマンドを PRU-ICSS ペリフェラルに実装しています。

特長
  • PRU-ICSS を使用して、I2C と SMbus のマスター インターフェイスをサポート
  • ダイナミックなブロック モード読み取り / 書き込み転送
  • PRU-ICSS のソース コードが付属しており、カスタマイズが可能
  • I2C レジスタ インターフェイスのエミュレーション機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBY1A.PDF (1584 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
USB ハブと USB コントローラ

TUSB80414 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCB9 — TIDEP0065 SMBus Master with PRU-ICSS Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
ダウンロードオプション

TIDCCB9 TIDEP0065 SMBus Master with PRU-ICSS Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccb9 or www.ti.com/lit/xx/tidccb9/tidccb9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCB9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Enhanced I2C and SMbus Master Interface With PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2016/08/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 産業用開発キット (IDK)

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き TIDEP0033 SPI マスタ、シグナル・パス遅延補償リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。