MSP430FR6887

アクティブ

拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features DMA, LCD, Real-time clock, Scan interface UART 2 Number of ADC channels 16 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 83 Number of I2Cs 2 Security Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features DMA, LCD, Real-time clock, Scan interface UART 2 Number of ADC channels 16 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 83 Number of I2Cs 2 Security Secure debug, Software IP protection
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
    • 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード: 約100µA/MHz
    • スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
    • リアルタイム・クロック(RTC) (LPM3.5): 0.35µA (標準値) (1)
    • シャットダウン(LPM4.5): 0.02µA (標準値)
  • 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
    • 最大128KBの不揮発性メモリ
    • 超低消費電力の書き込み
    • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
    • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
    • 1015回の書き込み耐久性
    • 放射耐性および非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
    • 3チャネルの内蔵ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)
    • カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
    • 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 16ビットおよび32ビットの巡回冗長性検査(CRC16、CRC32)
  • 高性能アナログ
    • 拡張スキャン・インターフェイス(ESI)によるバックグラウンドでの水、熱、ガスの容量測定
    • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
    • 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大16の外部入力チャネル
    • 最大320セグメントのコントラスト制御を搭載した内蔵LCDドライバ
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • P1~P10およびPJピンはすべて、外付け部品の必要なしに容量性タッチ能力をサポート
    • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
    • ポートP1、P2、P3、P4上でLPMからウェークアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティ
    • 真の乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
  • シリアル通信の拡張機能
    • eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
      • 自動ボーレート検出機能付きのUART
      • IrDAのエンコードおよびデコード
      • SPI
    • eUSCI_B0およびeUSCI_B1でのサポート
      • 複数のスレーブ・アドレッシングを持つI2C
      • SPI
    • ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
  • 柔軟なクロック・システム
    • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 無償のプロフェッショナル開発環境: EnergyTrace++™テクノロジを使用
    • 実験および開発キット
  • ファミリ製品
    • 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・タイプについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
    • 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード: 約100µA/MHz
    • スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
    • リアルタイム・クロック(RTC) (LPM3.5): 0.35µA (標準値) (1)
    • シャットダウン(LPM4.5): 0.02µA (標準値)
  • 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
    • 最大128KBの不揮発性メモリ
    • 超低消費電力の書き込み
    • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
    • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
    • 1015回の書き込み耐久性
    • 放射耐性および非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
    • 3チャネルの内蔵ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)
    • カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
    • 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 16ビットおよび32ビットの巡回冗長性検査(CRC16、CRC32)
  • 高性能アナログ
    • 拡張スキャン・インターフェイス(ESI)によるバックグラウンドでの水、熱、ガスの容量測定
    • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
    • 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大16の外部入力チャネル
    • 最大320セグメントのコントラスト制御を搭載した内蔵LCDドライバ
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • P1~P10およびPJピンはすべて、外付け部品の必要なしに容量性タッチ能力をサポート
    • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
    • ポートP1、P2、P3、P4上でLPMからウェークアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティ
    • 真の乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
  • シリアル通信の拡張機能
    • eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
      • 自動ボーレート検出機能付きのUART
      • IrDAのエンコードおよびデコード
      • SPI
    • eUSCI_B0およびeUSCI_B1でのサポート
      • 複数のスレーブ・アドレッシングを持つI2C
      • SPI
    • ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
  • 柔軟なクロック・システム
    • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 無償のプロフェッショナル開発環境: EnergyTrace++™テクノロジを使用
    • 実験および開発キット
  • ファミリ製品
    • 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・タイプについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。

MSP430 ULP FRAMポートフォリオは、FRAM、ULP 16ビットMSP430 CPU、およびインテリジェントなペリフェラルを搭載し、各種のアプリケーションを対象とした、多様なデバイスのセットで構成されます。ULPアーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、エネルギーの制約が厳しいアプリケーションでバッテリ駆動時間を延長できるよう最適化されています。

MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。

MSP430 ULP FRAMポートフォリオは、FRAM、ULP 16ビットMSP430 CPU、およびインテリジェントなペリフェラルを搭載し、各種のアプリケーションを対象とした、多様なデバイスのセットで構成されます。ULPアーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、エネルギーの制約が厳しいアプリケーションでバッテリ駆動時間を延長できるよう最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430FR6889 アクティブ 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU) More FRAM

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR688x(1)、MSP430FR588x(1) ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 12日
* エラッタ MSP430FR6887 Microcontroller Errata (Rev. AA) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices (Rev. B) 2021年 8月 12日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Migrating From MSP430F4xx Family to MSP430FR58xx/FR59xx/FR68xx/FR69xx Family (Rev. B) 2016年 11月 3日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR58xx, FR59xx, FR68xx, and FR69xx ADC (Rev. A) 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート Migrating From MSP430FW42x Scan Interface to MSP430FR6x8x/FR5x8x ESI (Rev. A) 2015年 2月 6日
アプリケーション・ノート Adjustment of ESIOSC Oscillator Frequency (Rev. A) 2015年 1月 30日
アプリケーション・ノート Getting Started With EEMBC ULPBench on MSP-EXP430FR5969 (Rev. A) 2015年 1月 29日
ホワイト・ペーパー Closing the security gap with TI’s MSP430™ FRAM-based microcontrollers 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014年 8月 28日
アプリケーション・ノート Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014年 8月 28日
アプリケーション・ノート MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
ホワイト・ペーパー FRAM FAQs 2014年 4月 23日
ホワイト・ペーパー Enabling secure portable medical devices with TI’s MSP430™ MCU 2013年 6月 4日
ホワイト・ペーパー Benchmarking MCU power consumption for ultra-low-power applications 2012年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ 開発キット

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-TS430PZ100D — MSP-TS430PZ100D - MSP430 100 ピン FRAM ターゲット・ボード

The MSP-TS430PZ100D is a standalone 100-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430PZ100D development board supports MSP430FR69xx FRAM MCUs in a 100-pin LQFP package (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

MSP-TS430RGZ48C — MSP-TS430RGZ48C - MSP430 48 ピン FRAM ターゲット・ボード

The MSP-TS430RGZ48C is a standalone 48-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430RGZ48C development board supports MSP430FR58xx and MSP430FR59xx FRAM MCUs in a (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC668 MSP430FR5x8x, MSP430FR692x, MSP430FR6x7x, MSP430FR6x8x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-FRAM-UTILITIES FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLOWESI-GUI 拡張スキャン・インターフェイス(ESI)を使用する、流量メーターの構成向け FlowESI GUI

The FlowESI GUI provides the user with an interface to simplify configuration code development for the ESI module. Follow the simple graphical instructions and connect up to 3 LC sensors to the extended SCAN Interface module. The software package includes fully functional CCS and IAR projects or (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング

このリファレンスデザインは、EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) エミュレーションの実装について提示します。これには、MSP430™ 超低消費電力マイコン (MCU) 上で強誘電体ランダムアクセスメモリ (FRAM) テクノロジーを使用し、マイコン (MCU) 使用時に有効化される追加のセンシング機能を組み合わせています。このリファレンスデザインは、複数のスレーブアドレスに対応するホストプロセッサに対して I2C とシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) の両方をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian