MSP430FR6922
64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
MSP430FR6922
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最高クロック16MHz
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約100µA/MHz
- スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
- リアルタイム・クロック(RTC) (LPM3.5): 0.35µA (標準値) (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 0.04µA (標準値)
- 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
- 最大64KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
- 3チャネルの内蔵ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)
- カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
- 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 16ビットおよび32ビットの巡回冗長性検査(CRC16、CRC32)
- 高性能アナログ
- 最大8チャネルのアナログ・コンパレータ
- 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大8の外部入力チャネル
- 内蔵のコントラスト制御付き116セグメントLCDドライバ
- コードのセキュリティと暗号化
- 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ(MSP430FR69xx(1)のみ)
- 真の乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- ロック可能なメモリ・セグメントによるIPカプセル化とセキュアなストレージ
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- ポートP1~P4上で、LPMからウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- シリアル通信の拡張機能
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- 最高10Mbpsの速度のSPI
- eUSCI_B0およびeUSCI_B1でのサポート
- 複数のスレーブ・アドレッシングを持つI2C
- SPI、最高10Mbpsの速度
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア
- 無償のプロフェッショナル開発環境、EnergyTrace++™テクノロジによる電力プロファイリングとデバッグに対応
- マイクロコントローラ開発基板を利用可能
- ファミリ製品
- 利用可能なバリエーションとパッケージについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
MSP430FRxx FRAMマイクロコントローラ・ファミリは、組み込み不揮発性FRAM、16ビットCPU、および各種のペリフェラルのセットを搭載した、いくつかのデバイスで構成され、非常に低消費電力で、さまざまなアプリケーションを対象としています。アーキテクチャ、FRAM、ペリフェラルと7つの低消費電力モードを組み合わせ、携帯型/ワイヤレスのセンシング機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。FRAMは新しい不揮発性メモリで、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性を両立させ、しかも総合的な消費電力が低い製品です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ 開発キット
The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)
MSP-TS430PM64F — MSP-TS430PM64F - MSP430 64 ピン FRAM ターゲット・ソケット・ボード(マイコンは含まれません)
Note: This kit does not include MSP430 microcontroller samples. To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart:
The MSP-TS430PM64F is a standalone 64-pin ZIF socket target board used to program (...)
MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-FRAM-UTILITIES — FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用
The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用
Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
As most developers know, it is difficult (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
主なコンポーネント:
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
- 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
- (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。