TPS26750EVM

TPS26750 評価基板

TPS26750EVM

ご注文はこちら

概要

TPS26750EVM は、USB-PD の SPR と EPR の両方の範囲で、シンク専用、ソース専用、DRP アプリケーション向けの USB-PD をテストするように設計されています。電力を供給せずにシンク専用として動作させることも、電源電圧 15V のソース、シンク、DRP として動作させることもできます。USB-PD 仕様に準拠し、最大 48V、5A のソースとシンクをサポートしているほか、BQ25756EVM と組み合わせたバッテリ充電アプリケーションもサポートしています。

特長
  • USB-IF による PD3.2 認証済みの PD コントローラ
  • 最大 240W (28V/5A) のソース / シンク アプリケーション
    • スタンドアロン EVM として 15W (5V/3A) のソースと 240W (48V/5A) のシンクに対応
    • BQ25756EVM との組み合わせで 240W (48V/5A) のソースおよび 240W (48V/5A) のシンクに対応
  • 以下の設定を行うための、事前構成済みファームウェアを備えた使いやすい GUI:
    • 5V ~ 21V 範囲向けのプログラマブル電源 (PPS)
    • 液体検出と腐食軽減
    • BC1.2 充電方式 (基板上に抵抗を実装する必要あり)
    • BQ25756 バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
    • BQ25756EVM 向けのインターフェイス コネクタ
  • 迅速かつ容易なデバッグに役立つ、複数のテスト ポイントとヘッダーを搭載
    • PD トラフィックを監視するための、露出した VBUS と CCx の各テスト ポイント
    • VBUS、VBUS_LV、PPHV、VSYS の各テスト ポイントが利用可能
    • GPIO、I2C、電源は 100mil ヘッダーで利用可能
    • デバッグ容易化のため、100mil ヘッダーピンを 5V 化、5V / 10V デジタイザに対応
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ

 

USB ポート保護 IC
TPD4S480 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS26750EVM TPS26750 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — TPS2X7XX USB-PD デバイスの回路図チェックリスト

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25730 ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
USB ポート保護 IC
TPD4S480 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25730EVM TPS25730 evaluation module TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板
ダウンロードオプション

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST TPS2X7XX USB-PD デバイスの回路図チェックリスト

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/21
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25730 ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
USB ポート保護 IC
TPD4S480 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25730EVM TPS25730 evaluation module TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板

リリース情報

Schematic checklist for TPS25751, TPS26750, and TPS25730 USB-PD controllers

評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/10/04
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板

リリース情報

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS26750 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/06/19
証明書 TPS26750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。