TPD4S480
- 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
- 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
- CC ピンの ±65V サージ保護
- SBU ピンの +65V/-35V サージ保護
- EPR レベル VBUS を分割するためのイネーブルを搭載した内蔵 VBUS 分周回路
- 外部 EPR ブロッキング FET 制御用の FET ドライバを内蔵
- CC デッド バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル デバイスでのデッド バッテリ状況に対応
- 3mm × 3mm QFN パッケージ
TPD4S480 は、シングル チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を行います。
USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つに USB Type-C パワー デリバリ アダプタがありますが、これは VBUS ライン上にしか高電圧を印加しません。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。
これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、48V 許容にする必要があります。TPD4S480 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響を与えずに CC および SBU ピンを 48V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
内蔵の VBUS 分圧回路と FET ドライバにより、EPR 動作に適した定格を持たない PD コントローラでも EPR 電圧範囲で安全に動作することができます。GPIO でイネーブルにしたとき、または VBUS が 24V を超えたとき自動的に、TPD4S480 はオプションの外部ブロッキング FET をディセーブルし、分圧器をイネーブルします。この動作により、20V 定格の PD コントローラが保護されるため、既存の VBUS センス回路を使用できます。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S480 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS26750EVM — TPS26750 評価基板
TPS26750EVM は、USB-PD の SPR と EPR の両方の範囲で、シンク専用、ソース専用、DRP アプリケーション向けの USB-PD をテストするように設計されています。電力を供給せずにシンク専用として動作させることも、電源電圧 15V のソース、シンク、DRP として動作させることもできます。USB-PD 仕様に準拠し、最大 48V、5A のソースとシンクをサポートしているほか、BQ25756EVM と組み合わせたバッテリ充電アプリケーションもサポートしています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点