TPS25730
- シンク側のみのアプリケーション向け PD3.1 互換
- PD3.1 は USB-IF による電力供給の最新仕様です
- PD2 および PD3
- 完全に構成可能なシングル ポートの PD コントローラ
- シンク側のみの USB Type-C および USB PD アプリケーション向けに最適化
- USB Type-C への切り替えのためのバレル ジャック代替ソリューション
- ピン ストラップにより完全に構成可能
- 工業温度範囲をサポート
- セレクション ガイドについてより詳しくは、『USB Type-C および PD ポートフォリオ』と『USB Type-C および PD コントローラの選択』を参照してください
- 完全に管理された内蔵のパワー パス
- 過電圧保護および逆電流保護機能を内蔵
- USB Type-C PD コントローラ
- 6 つの GPIO 設定機能
- ケーブルの接続と方向の検出
- デッド バッテリ Rd を内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- 消耗バッテリ向け VBUS 3.3V LDO を内蔵
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 外付けマイクロコントローラ用の I2C アクセス
TPS25730 は、USB-C PD 電源に対応する、シンク側のみのアプリケーション向けに最適化された、高集積型スタンドアロン USB Type-C および PD (給電) コントローラです。 TPS25730 は、完全に管理されたパワー パスと堅牢な保護機能を内蔵することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現できます。また、 TPS25730 は、内蔵ゲート ドライバを使用して外部パワー パスを制御する機能も備えています。 TPS25730 は、従来ならバレル ジャックから給電されていた可能性がある、シンク側のみのアプリケーション向けに最適です。ユーザーは、抵抗ピン ストラップを使用することにより、 TPS25730 を搭載したフル機能の USB Type-C PD ポートをプラットフォーム上に実装できます。外付け EEPROM や外付けマイクロコントローラ、いかなるファームウェア開発も必要ありません。
TPS25730 の目的は、シンク側のみの USB Type-C アプリケーションの設定を、シンプルかつ堅牢にすることです。ユーザーは、バレル ジャック ポートの利点をすべて活用すると同時に、USB Type-C と USB Type-C PD がシステムにもたらす利点も享受できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS25730USB Type-C®および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ内蔵、電源アプリケーションに最適化 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
| 技術記事 | バレル ジャックから USB Type-C PD への移行 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |
| 技術記事 | 從桶式插孔轉至 USB-C PD | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |||
| 技術記事 | 배럴 잭에서 USB Type-C PD로 마이그레이션 | PDF | HTML | 2025年 9月 11日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25730 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 8月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS25730 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール
TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。
TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)
TPS25730EVM — TPS25730 evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP41100 — 4 ~ 7 セルのバッテリ向け、27W、USB パワー デリバリ (PD)、シンク (吸い込み) 専用チャージャのリファレンス デザイン
PMP23456 — 1S (1 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ向け、USB Type-C® と USB パワー デリバリのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
| WQFN (REF) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。